17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着工具 P-736

通常単価(税別)
6,049
税込単価
6,654
通常出荷日:2日目

絶縁閉端子用圧着工具。【特長】・適応サイズ:CE1/CE2/CE5・コンパクトながら、軽い握りで圧着。...

詳細を確認

型番:

P-736
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

コンパクトながら、軽い握りが実現

圧着工具 P-736:関連画像

CE1/CE2/CE5が圧着可能。

圧着工具 P-736:関連画像

圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入る仕様。

外形図

圧着工具 P-736:関連画像

使用方法・使用事例

ご使用方法

  1. 1.成形確認機構を解除させます(ハンドルが自動的に開くまでハンドルを握り込みます)。
  2. 2.端子を、選定したダイス部にくわえて、端子が落ちない程度までハンドルを閉じます。
  3. 3.被覆をストリップした電線を、保持している端子に挿入します。
  4. 4.成形確認機構が解除になる(ハンドルが自動的に開く状態)まで、ハンドルを閉じます。
  5. 5.正しく圧着された場合、端子に刻印が入ります。必ず刻印を確認してください。

P-736の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
絶縁付圧着端子
全長(mm)
199
適応サイズ
CE1/CE2/CE5
トラスココード
261-7421
適応端子種類
絶縁閉端子
成形確認機構
有(解除レバー付)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-736
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,049
( 6,654 )
2日目

詳細情報

基本情報

絶縁閉端子用圧着工具。
【特長】
・適応サイズ:CE1/CE2/CE5
・コンパクトながら、軽い握りで圧着。
・エラストマーグリップ採用。
・成形確認機構付。
・圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入る。
・重量:315g
【用途】
・絶縁被覆付閉端子用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具 P-736の型番P-736のページです。 型番P-736に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具 P-736のレビュー
4.7平均満足度:4.79件のレビュー
圧着端子圧接用
5
満足度:5.0
現在使用している圧着機がハンドル部樹脂が取れて しまった為同一品のリピート購入です。 使い勝手も問題なく使用しておりま...もっと読む
0人が参考にしています。
圧着
5
満足度:5.0
良い買い物ができました。価格もそれほど高くなく圧着もしっかりできます。重さも特に気にならないです。
0人が参考にしています。
圧着工程
4
満足度:4.0
既存で使用していた物が壊れてしまったため、急遽必要となったのですが 近くの工具店においておらず、発注させていただきました...もっと読む
0人が参考にしています。
締め上げのため
4
満足度:4.0
アマゾンなどで、安い工具を見かけましたが不安に思い 少し高いですがこちらで購入しました。 道具は高いだけの理由があると思...もっと読む
0人が参考にしています。
絶縁閉端子の圧着
5
満足度:5.0
よく互換品を見受け、失敗談もよく聞きましたのでこちらで購入させていただきました。小型で片手操作可能で(開きが小さい)当た...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着工具のハンドルが開きません(圧着工具のハンドルの開き方)
A
成形確認機構が付与されている圧着工具は、ハンドルを強く握ることで開くことができます。初めて当社の圧着工具を手にされる方は、壊れてしまわないかと不安を感じられるかもしれませんが強くハンドルを握って下さい。規定の圧力に達したところでラチェットギアが解除され(カチンと音がしてわずかな手ごたえがあります)、手を緩めることでハンドルが開きます。ハンドルを閉じるときは、必ずハンドルを一度全開にしてから閉じて下さい。途中の位置から無理にハンドルを閉じようとすると成形確認機構を破損する原因となります。成型確認機構とは圧着作業が確実に完了しなければ接続端子を工具から取り外すことができない機構。圧着不足による接続不良を防ぎます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具 P-736
圧着工具 P-75
圧着工具 P-732
圧着工具 P-704
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
圧着工具 P-706
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格6,0496,2595,7824,1847,4756,369
通常出荷日2日目3日目2日目3日目2日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子-
全長(mm)199270180205180208
適応サイズCE1/CE2/CE51.25/2/5.5/8mm21.25/2mm21.25/ 2/ CE1/ CE21.25/2mm2ダイス幅1.4~4.0mm
トラスココード261-7421322-0010120-4513436-2675370-8195321-9992
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング