17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722

通常単価(税別)
7,4756,834
税込単価
8,2237,517
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵した裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具。【特長】・成形...

詳細を確認

型番:

P-722
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵した圧着工具(P-722)の特長と寸法

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722 製品仕様01

商品参考図

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722 製品仕様02

カッター・ストリッパー付

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722 製品仕様05
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722 製品仕様04
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722 製品仕様03

圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入る。

適応サイズ圧着マーク重量
g
1.251275
22

外形図

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722 外形図01

P-722の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
180
適応サイズ
1.25/2mm2
トラスココード
370-8195
適応端子種類
裸圧着端子・裸圧着スリーブ
成形確認機構
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-722
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4756,834
( 7,517 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵した裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具。
【特長】
・成形確認機構はありません
・ハンドルを完全に閉じれば、JIS規格同等の圧着力があります
・圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入る

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722の型番P-722のページです。 型番P-722に関する仕様情報を記載しております。
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
電気工事に使用
5
満足度:5.0
このタイプ ラチェットなしタイプとは知らず間違えて購入しましたが、 プロには最高の工具です。ラジペン感覚で仮に端子をつか...もっと読む
1人が参考にしています。
圧着時のラチェット機構がない仕様です
5
満足度:5.0
閉じ状態を保持することは出来ますが、Y端子などを少し挟んだ状態での中間保持は出来ません。 しかしそれは、さほど問題ではな...もっと読む
0人が参考にしています。
導線の被覆除去、圧着端子の圧着
4
満足度:4.0
品質は高く、必要十分な機能です。 ただ被覆除去用の歯の径が1つなので、もう少しバリエーションがほしいかなとおもいます。
0人が参考にしています。
電気制御盤の作成
5
満足度:5.0
工具の全長が短く、グリップが片手に収まるので楽に圧着出来る。 使用時は強く握ればロックが解除され、収納時もワンタッチでロ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着工具P-732を使っているが、P-722との違いは?
A
P-722には成形確認機構がついていないため、JIS規格に適合していません。
成形確認機構がないため、圧着途中でハンドルを開くことが出来ます。
また、P-722にはグリップ根元に電線のカッターと被覆ストリップ用穴が設けられていますので電線のカット、ストリップ、圧着が一つの工具で可能です。
なお、ハンドルを完全に閉じることで、JIS規格品同等の圧着力を得られます。
Q圧着工具のバネが折れました。部品購入は可能ですか?
A
供給可能な部品は下記リンク先にてご確認頂けます。
http://www.hozan.co.jp/support/parts_list/Crimpers

掲載されている部品以外は、構造上重要な部品ですのでお客様での交換は推奨いたしておりません。
修理での対応となりますので、お買い上げ頂いた販売店様や代理店様へご依頼下さい。
見積もりにかかる費用は無償です。
修理不可能な場合も御座いますので事前にご了承下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
圧着工具 P-75
圧着工具 P-732
圧着工具 P-704
圧着工具 P-736
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザントラスコ中山
通常価格7,4756,2595,7824,1846,0495,749
通常出荷日2日目3日目2日目3日目2日目2日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子
全長(mm)180270180205199172
適応サイズ1.25/2mm21.25/2/5.5/8mm21.25/2mm21.25/ 2/ CE1/ CE2CE1/CE2/CE51.25、2、5.5mm2
トラスココード370-8195322-0010120-4513436-2675261-7421-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング