17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用)

通常単価(税別)
38,40234,561
税込単価
42,24238,017
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける・8芯専用圧着工具です・重量280g【用途...

詳細を確認

型番:

P-711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける、8芯専用圧着工具(P-711)の特長と寸法

P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用) P-711 新シリ名変更パタン:関連画像

商品参考図

P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用) P-711 新シリ名変更パタン:関連画像

LAN8芯モジュラープラグの圧着に

P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用) P-711 新シリ名変更パタン:関連画像

RJ45

P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用) P-711 新シリ名変更パタン:関連画像

RJ48

P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用) P-711 新シリ名変更パタン:関連画像

寸法図

適応サイズ 重量
g
FCC規格モジュラープラグ、
RJ-45/48(8芯)
パンドウィット製、
ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製
280

P-711の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
全長(mm)
181
適応サイズ
8芯
適応端子種類
モジュラープラグ
成形確認機構
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,40234,561
( 38,017 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8芯モジュラーコードにモジュラープラグを取り付ける
・8芯専用圧着工具です
・重量280g
【用途】
・適応サイズFCC規格モジュラープラグ、RJ-45/48(8芯)パンドウィット、ヒロセ電(株)機、沖電線(株)製
・タイコエレクトロニクス製モジュラープラグには使用できません

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用)の型番P-711のページです。 型番P-711に関する仕様情報を記載しております。
P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧着工具のハンドルが開きません(圧着工具のハンドルの開き方)
A
成形確認機構が付与されている圧着工具は、ハンドルを強く握ることで開くことができます。
初めて当社の圧着工具を手にされる方は、壊れてしまわないかと不安を感じられるかもしれませんが強くハンドルを握って下さい。
規定の圧力に達したところでラチェットギアが解除され(カチンと音がしてわずかな手ごたえがあります)、手を緩めることでハンドルが開きます。
ハンドルを閉じるときは、必ずハンドルを一度全開にしてから閉じて下さい。
途中の位置から無理にハンドルを閉じようとすると成形確認機構を破損する原因となります。

成型確認機構とは
圧着作業が確実に完了しなければ接続端子を工具から取り外すことができない機構。
圧着不足による接続不良を防ぎます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-711 モジュラープラグ圧着工具(LAN(8芯)用)
圧着工具 P-75
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
圧着工具 P-706
圧着工具 P-732
圧着工具 P-704
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格38,4026,2597,4756,3695,7824,184
通常出荷日3日目3日目2日目2日目2日目3日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
全長(mm)181270180208180205
適応サイズ8芯1.25/2/5.5/8mm21.25/2mm2ダイス幅1.4~4.0mm1.25/2mm21.25/ 2/ CE1/ CE2
適応端子種類モジュラープラグ裸圧着端子・裸圧着スリーブ裸圧着端子・裸圧着スリーブオープンバレル端子裸圧着端子・裸圧着スリーブ裸圧着端子・絶縁圧着端子
成形確認機構
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング