ツール用品技術窓口

細身で軽く、手にフィットするワイヤストリッパーです。【特長】・スプリングと連動したクリック感のあるスト...
詳細を確認
P-967の外観


細身で軽く、手にフィットするワイヤストリッパーです。
【特長】
・スプリングと連動したクリック感のあるストッパーは、作業中にストッパーが掛かってしまうことを防ぎます。
・片手でのストッパー操作が容易で、確実にロックし、刃が閉じた状態を保持できます。
【適応電線】
・AWG単線:28、26、24、22、20、18
・AWGより線:30、28、26、24、22、20
・単線:0.32mm、0.40mm、0.51mm、0.64mm、0.81mm、1.02mm
・より線:0.055mm2、0.089mm2、0.14mm2、0.22mm2、0.34mm2、0.53mm2
【仕様】
・ESD管理値:Rg<1×10^12Ω
・全長:163mm
・重量:80g

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960


ロブテックス
手動油圧式圧着工具 AKH60N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):93,000円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(CRIMPFOX6)
5通常価格(税別):23,099円

ホーザン
圧着工具 P-732
5通常価格(税別):5,782円