17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ吸取線 No.3736 NO.3736

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンダ吸取線 No.3736

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO.3736

2020年03月に販売終了となりました。

静電気対策仕様のハンダ吸取線。
【特長】
・ESD対策品。
【用途】
・失敗したハンダを取り除きたいときに使用。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
0.9
長さ(mm)
3000
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト