17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ吸取器 US-140 US-140

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンダ吸取器 US-140

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

US-140

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

簡易型ハンダ吸取器。
【特長】
・到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり
・セルフクリーニング機構採用
【用途】
・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

吸入量(mL)
22/18/14
全長(mm)
206
トラスココード
120-3983
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト