17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ吸取器 AS-196 AS-196

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンダ吸取器 AS-196

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AS-196

2020年07月に販売終了となりました。

廃番となります。代替品はございません。

【特長】
・到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり
・セルフクリーニング機構採用
【用途】
・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器

指定中の仕様・寸法情報

吸入量(mL)
25
全長(mm)
335
トラスココード
373-9856
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト