17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コテ台 H-6

通常単価(税別)
3,314
税込単価
3,645
通常出荷日:2日目

クリーナー付きのコテ台。【特長】・20~60W程度のハンダゴテであればほとんどのメーカーに対応・ホルダ...

詳細を確認
  • トラスココード
    120-4203
  • 特徴
    クリーナー付
  • 外形寸法 W×H×D (mm)
    100×145×110

型番:

H-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コテ台 H-6 製品仕様01

H-6

外形寸法100(W)×145(H)×110(D)mm
重量470g
コテ台 H-6 製品仕様04

別売りのホルダー(H-106)で2本用として使用可能。

コテ台 H-6 製品仕様05

内径25mmの大口径。
ほとんどのハンダゴテに対応。

規格表

図番型番品名仕様
1H-6-1ベースゴム足4個付
2H-6-2アルミケース-
4H-6-4ゴム足4個1組
5H-106ホルダーH-5/6/16用
6H-108スポンジ細目

H-6の仕様・寸法情報

トラスココード
120-4203
特徴
クリーナー付
外形寸法 W×H×D(mm)
100×145×110
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,314
( 3,645 )
2日目

詳細情報

基本情報

クリーナー付きのコテ台。
【特長】
・20~60W程度のハンダゴテであればほとんどのメーカーに対応
・ホルダーを2個取付可能
・内径25mmの大口径
【用途】
・クリーナー付きのハンダゴテ専用台として使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コテ台 H-6の型番H-6のページです。 型番H-6に関する仕様情報を記載しております。
コテ台 H-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテ台 H-6
コテ台 H-11
スポンジ(H-11用)
コテ先クリーナー 折りたたみタイプ
こて台 602
はんだこて台
メーカーホーザンホーザンホーザンgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)
通常価格3,3141,1703349618732,123
通常出荷日2日目3日目3日目4日目1日目在庫品1日目
トラスココード120-4203120-4483----
特徴クリーナー付耐熱温度130℃----
外形寸法 W×H×D(mm)100×145×11065×65×25(収納時)/65×65×50(スタンド)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて台カテゴリの売れ筋ランキング