ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

2ピン変換アダプター HS-32

通常単価(税別)
680
税込単価
748
通常出荷日:3日目

温調式ハンダゴテHS-51用別売部品。【特長】・定格:15A/125V【用途】・3ピンプラグから2ピン...

詳細を確認

型番:

HS-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HS-32の仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)
ダークグレー
仕様
3ピン→2ピン変換
-
-

商品情報

HS-32 2ピン変換アダプターの仕様

2ピン変換アダプター(HS-32):関連画像

HS-32 2ピン変換アダプターの外観

  • 定格:15A 125V。
  • HS-51は3ピンプラグ仕様です。3ピンプラグから2ピンプラグへの変換はHS-32をご利用ください。

型番リスト

表示件数
型番
HS-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
3日目

詳細情報

基本情報

温調式ハンダゴテHS-51用別売部品。
【特長】
・定格:15A/125V
【用途】
・3ピンプラグから2ピンプラグへの変換に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2ピン変換アダプター HS-32の型番HS-32のページです。 型番HS-32に関する仕様情報を記載しております。
2ピン変換アダプター HS-32のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置に付けて使用
5
満足度:5.0
アースがほしい装置の100Vの電源に使用しています。カタログ見て探していて見つけたので、他の商品と比べることなく購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ピン変換アダプター HS-32
接地変換アダプター
L型抜止アダプター
変換アダプタ TAP-AD11・TAP-AD2N
ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)
コンセント用プレート 引掛形15A 複式×2ヶ用
メーカーホーザンELPA朝日電器ELPA朝日電器サンワサプライアメリカン電機アメリカン電機
通常価格6802,8171,437900 -1,039 -1,182 -
通常出荷日3日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(定格有り)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
ダークグレーホワイトホワイトホワイト-シルバー
仕様3ピン→2ピン変換-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング