17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

M42シリーズ マルチトランス

通常単価(税別)
8,68079,360特別価格
税込単価
9,54887,296特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

マルチトランス。【特長】・単相複巻。・1次側0・380V・400V・420V・440V・460V・48...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マルチトランスM42シリーズの寸法

品番 仕様 端子
形状
外形寸法(mm) 取付寸法(mm) 取付穴(mm) 端子
ネジ
(mm)
絶縁
種類
重量
1次電圧 2次電圧 容量 W D H A B C E F
M42-200E (480V)
460V
(440V)
(420V)
400V
(380V)
0
240V
220V
200V
0
E
200VA UP 108 115 116 75 73 48 6×10 4 4 E 約4.3kg
M42-300E 300VA UP 128 100 128 97 70 68 6.5×12 5 4 E 約5.0kg
M42-500E 500VA UP 146 120 143 110 82 76 6.5×12 5 4 E 約8.8kg
M42-750E 750VA UP 146 140 143 110 102 76 6.5×12 5 4 E 約11kg
M42-1KE 1KVA UP 146 175 143 110 127 76 6.5×12 5 4 E 約13.6kg
M42-1.5KE 1.5KVA UP 180 160 190 120 114   10×20   5 B 約19kg
M42-2KE 2KVA UP 180 180 190 120 134   10×20   5 B 約23kg
M42-3KE 3KVA UP 200 200 220 138 144   10×20   5 F 約30kg
M42-4KE 4KVA UP 250 220 240 170 148   10×20   5 F 約40kg
M42-5KE 5KVA UP 250 240 240 170 168   10×20   5 F 約48kg

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
1
E種
143
146
175
1個
1.5
E種
190
180
160
1個
2
E種
190
180
180
1個
3
B種
220
200
200
1個
4
B種
240
250
220
1個
5
B種
240
250
240
1個
0.2
A種
116
108
115
1個
0.3
A種
128
128
110
1個
0.5
E種
143
146
120
1個
0.75
E種
143
146
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,990
( 27,489 )
19日目
36,980
( 40,678 )
19日目
41,390
( 45,529 )
19日目
57,360
( 63,096 )
19日目
71,760
( 78,936 )
19日目
79,360
( 87,296 )
19日目
8,680
( 9,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,970
( 12,067 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,200
( 17,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,8008,910
( 9,801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マルチトランス。
【特長】
・単相複巻。
・1次側0・380V・400V・420V・440V・460V・480V/2次側200V・220V・240V・E。
・入力側に±10V(±20V)端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。
・保護カバーと一体構造端子台でカバー/ネジを外す事無く簡単配線。
・急な電流電圧の変更に対応。
・マルチタップ。
・静電シールド。
・接地端子。
【用途】
・業務用の変圧器として。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M42シリーズ マルチトランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M42シリーズ マルチトランス
M21シリーズ マルチトランス
LED付マルチトランス M42-ELシリーズ
M41シリーズ マルチトランス
LED付マルチトランス M21-ELシリーズ
LED付マルチトランス M41-ELシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格8,680-9,240 -11,920 -8,980 -11,920 -11,920 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC380-400-420-440-460-480AC190-200-210-220-230-240AC380-400-420-440-460-480AC380-400-420-440-460-480AC190-200-210-220-230-240AC380-400-420-440-460-480
二次電圧(V)AC200-220-240AC100-110-120AC200-220-240AC100-110-120AC100-110-120AC100-110-120
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台

トランスカテゴリの売れ筋ランキング