エレクトロニクス部品技術窓口
マルチトランス(マルチ入力・ねじアップ式端子台)。【特長】・単相複巻。・1次側0・380V・400V・...
詳細を確認| 品番 | 仕様 | 端子 形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子 ネジ (mm) | 絶縁 種類 | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
| M41-200E | (480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0 | 120V 110V 100V 0 E | 200VA | UP | 108 | 115 | 116 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | A | 約4.5kg |
| M41-300E | 300VA | UP | 128 | 110 | 128 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | A | 約5.8kg | ||
| M41-500E | 500VA | UP | 146 | 120 | 143 | 110 | 82 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約8.8kg | ||
| M41-750E | 750VA | UP | 146 | 140 | 143 | 110 | 102 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約11kg | ||
| M41-1KE | 1KVA | UP | 146 | 175 | 143 | 110 | 127 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約13.6kg | ||
| M41-1.5KE | 1.5KVA | UP | 180 | 160 | 183 | 120 | 114 | 10×20 | 4 | E | 約19kg | ||||
| M41-2KE | 2KVA | UP | 180 | 180 | 183 | 120 | 134 | 10×20 | 4 | E | 約23kg | ||||
| M41-3KE | 3KVA | UP | 200 | 200 | 220 | 138 | 144 | 10×20 | 5 | B | 約30kg | ||||
| M41-4KE | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | 10×20 | 5 | B | 約40kg | ||||
| M41-5KE | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | 10×20 | 5 | B | 約48kg | ||||

結線図
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,200円6,660円 ( 7,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,980円 ( 40,678円 ) | 19日目 |
41,390円 ( 45,529円 ) | 19日目 |
58,390円 ( 64,229円 ) | 19日目 |
71,760円 ( 78,936円 ) | 19日目 |
79,360円 ( 87,296円 ) | 19日目 |
8,980円5,837円 ( 6,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,970円8,227円 ( 9,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,200円 ( 17,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,900円7,315円 ( 8,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
マルチトランス(マルチ入力・ねじアップ式端子台)。
【特長】
・単相複巻。
・1次側0・380V・400V・420V・440V・460V・480V/2次側0・100V・110V・120V・E。
・入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。
・保護カバーと一体構造端子台でカバー/ネジを外す事無く簡単配線。
・急な電流電圧の変更に対応。
【用途】
・業務用の変圧器として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
4通常価格(税別):17,990円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

豊澄電源機器
HTシリーズ
5通常価格(税別):2,190円~

スワロー電機
M21シリーズ マルチトランス
4通常価格(税別):9,240円~

スワロー電機
UPシリーズ 携帯用トランス
5通常価格(税別):26,790円~