17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

LED付マルチトランス M21-ELシリーズ

通常単価(税別)
11,92087,960
税込単価
13,11296,756
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

静電シールド付LED付の単相複巻乾式トランス。【特長】・制御盤等に使用出来るように照明と通電表示付。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

結線図

結線図

製品仕様

品番仕様端子形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子ネジ
(mm)
絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
M21-200EL(240V)
230V
(220V)
(210V)
200V
(190V)
0
120V
110V
100V
0
E
200VAUP1081151167573486×1044E約4.3kg
M21-300EL300VAUP1281001289770686.5×1254E約5.0kg
M21-500EL500VAUP14612014311082766.5×1254E約8.8kg
M21-750EL750VAUP146140143110102766.5×1254E約11kg
M21-1KEL1KVAUP146175143110127766.5×1254E約13.6kg
M21-1.5KEL1.5KVAUP180160190120114-10×20-5B約19kg
M21-2KEL2KVAUP180180190120134-10×20-5B約23kg
M21-3KEL3KVAUP200200220138144-10×20-5F約30kg
M21-4KEL4KVAUP250220240170148-10×20-5F約43kg
M21-5KEL5KVAUP250240240170168-10×20-5F約48kg

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
1
E種
175
146
143
1個
1.5
E種
160
180
183
1個
2
E種
180
180
183
1個
3
B種
200
200
220
1個
4
B種
220
250
240
1個
5
B種
240
250
240
1個
0.2
A種
115
108
116
1個
0.3
A種
110
128
128
1個
0.5
E種
120
146
143
1個
0.75
E種
140
146
143
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,400
( 25,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,580
( 42,438 )
19日目
43,820
( 48,202 )
19日目
61,450
( 67,595 )
19日目
79,560
( 87,516 )
19日目
87,960
( 96,756 )
19日目
11,920
( 13,112 )
19日目
14,630
( 16,093 )
19日目
16,800
( 18,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,790
( 26,169 )
19日目

詳細情報

基本情報

静電シールド付LED付の単相複巻乾式トランス。
【特長】
・制御盤等に使用出来るように照明と通電表示付。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED付マルチトランス M21-ELシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED付マルチトランス M21-ELシリーズ
LED付マルチトランス M41-ELシリーズ
LED付マルチトランス M42-ELシリーズ
M21シリーズ マルチトランス
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
M41シリーズ マルチトランス
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格11,920-11,920 -11,920 -9,240 -5,780 -8,980 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC190-200-210-220-230-240AC380-400-420-440-460-480AC380-400-420-440-460-480AC190-200-210-220-230-240AC200-220AC380-400-420-440-460-480
二次電圧(V)AC100-110-120AC100-110-120AC200-220-240AC100-110-120AC100-110AC100-110-120
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング