17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ポータブル電源 Zシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブル電源 Zシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-130

2023年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

バッテリー内蔵のポータブル電源。
【特長】
・AC電源のないところで家電製品が使用可能。
・AC100VとDC12Vの電気製品に対応。
・50/60Hz切替式。
・内蔵バッテリー、小型シール鉛蓄電池DC12V。
【用途】
・電源のないところ、あるいは非常時の使用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
その他
容量(kVA)
0.13
一次電圧(V)
内蔵バッテリ
二次電圧(V)
AC100/DC12
シールド有無
ケース有無
寸法 縦(mm)
220
寸法 横(mm)
118
寸法 奥行き(mm)
183
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト