エレクトロニクス部品技術窓口
サージ・ノイズ吸収トランス(ねじアップ式端子台)。【特長】・サージ・ノイズ吸収し周辺機器を保護。・保護...
詳細を確認
VSシリーズ イメージ図

VSシリーズ 結線図

VSシリーズ 寸法図
| 品番 | 仕様 | ヒューズ (A) | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類 | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | ||||||
| VS-1150 | 110V-100V-0-F | 110V-100V-0-E | 50VA | 2 | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 約1.6kg |
| VS-11100 | 100VA | 3 | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.7kg | ||
| VS-11200 | 200VA | 5 | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 約4.4kg | ||
| VS-11300 | 300VA | 7 | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| VS-11500 | 500VA | 10 | UP | 146 | 122 | 155 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約7.3kg | ||
| VS-11750 | 750VA | 15 | UP | 146 | 150 | 155 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約10kg | ||
| VS-111K | 1KVA | 20 | UP | 146 | 172 | 155 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約13kg | ||
| VS-1115K | 1.5KVA | 30 | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約19kg | ||
| VS-112K | 2KVA | 30 | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約22kg | ||
| VS-1250 | 110V-100V-0-F | 220V-200V-0-E | 50VA | 2 | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 約1.6kg |
| VS-12100 | 100VA | 3 | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.8kg | ||
| VS-12200 | 200VA | 5 | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 約4.4kg | ||
| VS-12300 | 300VA | 7 | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| VS-12500 | 500VA | 10 | UP | 146 | 122 | 155 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約7.3kg | ||
| VS-12750 | 750VA | 15 | UP | 146 | 152 | 155 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約10kg | ||
| VS-121K | 1KVA | 20 | UP | 146 | 172 | 155 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約13kg | ||
| VS-1215K | 1.5KVA | 30 | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約19kg | ||
| VS-122K | 2KVA | 30 | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約22kg | ||
| 品番 | 仕様 | ヒューズ (A) | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類 | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | ||||||
| VS-2150 | 220V-200V-0-F | 110V-100V-0-E | 50VA | 1 | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 約1.6kg |
| VS-21100 | 100VA | 2 | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.7kg | ||
| VS-21200 | 200VA | 3 | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 約4.4kg | ||
| VS-21300 | 300VA | 4 | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| VS-21500 | 500VA | 7 | UP | 146 | 122 | 155 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約7.3kg | ||
| VS-21750 | 750VA | 8 | UP | 146 | 150 | 155 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約10kg | ||
| VS-211K | 1KVA | 10 | UP | 146 | 172 | 155 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約13kg | ||
| VS-2115K | 1.5KVA | 15 | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約19kg | ||
| VS-212K | 2KVA | 20 | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約22kg | ||
| VS-213K | 3KVA | 30 | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 | - | 10×20 | - | 5 | F | 約30kg | ||
| VS-2250 | 220V-200V-0-F | 220V-200V-0-E | 50VA | 1 | UP | 77 | 95 | 92 | 55 | 54 | 35 | 4.5×8 | 4 | 4 | A | 約1.6kg |
| VS-22100 | 100VA | 2 | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.7kg | ||
| VS-22200 | 200VA | 3 | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 約4.4kg | ||
| VS-22300 | 300VA | 4 | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| VS-22500 | 500VA | 7 | UP | 146 | 122 | 155 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約7.3kg | ||
| VS-22750 | 750VA | 8 | UP | 146 | 150 | 155 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約10kg | ||
| VS-221K | 1KVA | 10 | UP | 146 | 172 | 155 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 5 | E | 約13kg | ||
| VS-2215K | 1.5KVA | 15 | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約19kg | ||
| VS-222K | 2KVA | 20 | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約22kg | ||
| VS-223K | 3KVA | 30 | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 | - | 10×20 | - | 5 | F | 約30kg | ||
サージ・ノイズ吸収トランス(ねじアップ式端子台)。
【特長】
・サージ・ノイズ吸収し周辺機器を保護。
・保護カバーと一体構造の端子台カバー。
・ネジを外す事無く簡単に配線が可能。
・サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵。
【用途】
・誘導雷の電源回路保護。
・誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。
・電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
・静電気による放電の阻止。
・変圧器及び周辺機器の保護。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
4通常価格(税別):17,990円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

スワロー電機
M21シリーズ マルチトランス
4通常価格(税別):9,240円~