エレクトロニクス部品技術窓口
コンセント付携帯用トランス。【特長】・単相単巻。・入力:200V/出力:100V-115V 降圧用。・...
詳細を確認
TBシリーズの寸法図
| 品番 | 入力・出力 | 容量 | 電流 | 電線 太さ×芯数×長さ |
外形寸法 W、D、H(mm) |
絶縁 種類 |
重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB-100D | 200V | 100V | 1KVA | 10A | VCT 2×3×2m |
155、265、225 | B | 約10kg |
| TB-200D | 115V | 2KVA | 20A | 155、265、225 | B | 約13kg | ||
| TB-300D | 3KVA | 30A | 175、295、240 | B | 約17kg | |||
コンセント付携帯用トランス。
【特長】
・単相単巻。
・入力:200V/出力:100V-115V 降圧用。
・入力コード2m付き。
【用途】
・仮設現場での電源電圧が異なるとき、又は電圧降下でお困りのときに役立ちます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
4通常価格(税別):17,990円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
M21シリーズ マルチトランス
4通常価格(税別):9,240円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
HTシリーズ
5通常価格(税別):2,190円~