17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

交流定電圧電源装置 SVRシリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

品番入力電圧出力電圧容量外形寸法(mm)重量
WDH
SVR-1000AC-100VAC-100V1KVA145250180約10kg
SVR-20002KVA180320230約16kg
SVR-30003KVA180320230約20kg

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
1
250
145
180
1個
2
320
180
230
1個
3
320
180
230
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,700
( 92,070 )
19日目
126,420
( 139,062 )
19日目
155,740
( 171,314 )
19日目

詳細情報

基本情報

交流定電圧電源装置のSVRシリーズ。
【特長】
・電圧変動に対して応答速度が速く、高効率、高性能で負荷を選ばない仕様。
【用途】
・OA/FA機器として利用。
・通信機器生産ラインの品質管理/測定装置等AC100V/AC100V。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交流定電圧電源装置 SVRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交流定電圧電源装置 SVRシリーズ
AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置
電源トランス CLシリーズ
電源トランス SG21-Eシリーズ
SB11-Eシリーズ 電源トランス
SG11-Eシリーズ 電源トランス
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格83,700-63,600 -8,290 -8,610 -3,880 -7,200 -
通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/単巻単相/単巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC100AC100-AC190-200-210AC100-110AC100-110-120
二次電圧(V)AC100AC100-AC100-110-115AC100-110AC100-110-120
シールド有無-
ケース有無

トランスカテゴリの売れ筋ランキング