エレクトロニクス部品技術窓口
サイリスタ式の交流定電圧電源装置。【特長】・SVR-Eシリーズ、サイリスタ式安定化電源。・電圧変動に対...
詳細を確認
SVR-Eシリーズ イメージ図
| 品番 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| SVR-1000E | AC-100/220V | AC-100V | 1KVA | 210 | 380 | 250 | 約14kg |
| SVR-2000E | 2KVA | 210 | 380 | 250 | 約23kg | ||
| SVR-3000E | 3KVA | 250 | 500 | 250 | 約40kg | ||
サイリスタ式の交流定電圧電源装置。
【特長】
・SVR-Eシリーズ、サイリスタ式安定化電源。
・電圧変動に対し応答速度が速く、高効率、高性能で負荷を選びません。
・入力コード1.5m付。
・保護機能ノーヒューズブレーカ。
【用途】
・OA機器、FA機器、通信機器生産ラインの品質管理測定装置など電圧を安定したいときに使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
5通常価格(税別):5,780円~