17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス

通常単価(税別)
21,60049,280
税込単価
23,76054,208
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

海外・日本国内兼用型トランス。【特長】・単相単巻。・マルチタイプトランス。・保護機能ノーヒューズブレー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SUシリーズの寸法

SUシリーズ:関連画像

SU-550/SU-1000の寸法図

SUシリーズ:関連画像

SU-1500の寸法図

SUシリーズ:関連画像

SU-2000の寸法図

品番入力プラグ
の形状
入力電圧出力電圧容量外形寸法(mm)絶縁
種類
重量
WDH
SU-550平ピン
A-2
付属
丸ピン C-2
AC-100/120/
200/220/240V
AC-100/120/
200/220/240V
550VA160185160B約5.0kg
SU-10001KVA160185160B約7.7kg
SU-15001.5KVA160185180B約10kg
SU-2000平ピン
アース付
付属
7点セット
AC-100/110/120/
200/220/230/240V
AC-100/110/120/
200/220/230/240V
2KVA180240210B約16kg
  • 出力コンセント:平ピン(A-2)・丸ピン(C-2)共用
  • 保護機能:ノーヒューズブレーカー
  • 入力コード1.3m付

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

一次電圧

(V)

二次電圧

(V)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1
AC100-120-200-220-240
AC100-120-200-220-240
160
160
185
451-4319
1個
1.5
AC100-120-200-220-240
AC100-120-200-220-240
180
160
185
451-4327
1個
2
AC100-110-120-200-220-230-240
AC100-110-120-200-220-230-240
210
180
240
-
1個
0.55
AC100-120-200-220-240
AC100-120-200-220-240
160
160
185
451-4335
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,400
( 29,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,580
( 30,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,280
( 54,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,600
( 23,760 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

海外・日本国内兼用型トランス。
【特長】
・単相単巻。
・マルチタイプトランス。
・保護機能ノーヒューズブレーカー。
・各国の電圧事情に対応できます(入力電圧切替装置付)。
・出力コンセント平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用。
・入力コード1.3m付き。
【用途】
・日本国内の製品を海外であるいは、海外の製品を日本国内で使用できます。
・適用電気製品・AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランスのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
海外製品を日本で使う為に
5
満足度:5.0
SU-1500(容量1500W)の製品は入力100Vだと1200Wまでと注意書きがありました。一般に連続使用する場合は容...もっと読む
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
トランス SDシリーズ
電源トランス CLシリーズ
複巻トランス UPシリーズ
複巻トランス FRAシリーズ
複巻トランス SLBシリーズ
メーカースワロー電機相原電機スワロー電機相原電機相原電機相原電機
通常価格21,600-9,6808,290 -5,5406,0209,700
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
相数/巻線単相/単巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
シールド有無-
絶縁種別B種AE種AAA
ケース有無
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング