エレクトロニクス部品技術窓口
ラグ式と端子台が分かれた制御トランス。【特長】・保護カバーと一体構造の端子台(UPネジ式)はカバー、ネ...
詳細を確認
SH2-Eシリーズ 結線図
| 品番 | 仕様 | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 端子 | 絶縁種類 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | I | |||||
| SH2-121E | 200V-0 | 12V-0-E | 1A | BL | 60 | 45 | 51 | 81 | ラグ | A | 約240g |
| SH2-122E | 2A | BL | 69 | 55 | 59 | 91 | ラグ | A | 約770g | ||
| SH2-123E | 3A | BL | 69 | 65 | 59 | 91 | ラグ | A | 約1.0kg | ||
| SH2-125E | 5A | UP | 86 | 98 | 95 | - | M4 | A | 約1.7kg | ||
| SH2-1210E | 10A | UP | 96 | 102 | 103 | - | M4 | A | 約3.0kg | ||
| SH2-2405E | 200V-0 | 24V-0-E | 0.5A | BL | 60 | 45 | 51 | 81 | ラグ | A | 約440g |
| SH2-241E | 1A | BL | 69 | 55 | 59 | 91 | ラグ | A | 約770g | ||
| SH2-242E | 2A | BL | 79 | 65 | 68 | 104 | ラグ | A | 約1.2kg | ||
| SH2-243E | 3A | UP | 86 | 103 | 95 | - | M4 | A | 約2.1kg | ||
| SH2-245E | 5A | UP | 96 | 102 | 103 | - | M4 | A | 約3.0kg | ||
| SH2-2410E | 10A | UP | 128 | 100 | 131 | - | M4 | A | 約4.4kg | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,350円 ( 9,185円 ) | 16日目 |
3,500円 ( 3,850円 ) | 15日目 |
3,046円 ( 3,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,570円 ( 5,027円 ) | 16日目 |
5,960円 ( 6,556円 ) | 16日目 |
2,980円 ( 3,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,430円 ( 12,573円 ) | 16日目 |
3,480円 ( 3,828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,980円 ( 4,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,480円 ( 7,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ラグ式と端子台が分かれた制御トランス。
【特長】
・保護カバーと一体構造の端子台(UPネジ式)はカバー、ネジを外す事が無いため配線が簡単。
・単相、複巻。乾式トランス小型シリーズ。
・容量は、A(アンペア)にて表示。
【用途】
・制御盤等で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
4通常価格(税別):17,990円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
M21シリーズ マルチトランス
4通常価格(税別):9,240円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
HTシリーズ
5通常価格(税別):2,190円~