17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

電源トランス SG21-Eシリーズ

通常単価(税別)
8,61083,330特別価格
税込単価
9,47191,663特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

単相複巻乾式トランス静電シールド付のSG21-Eシリーズ。【用途】・制御盤等に使用可能。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

結線図

結線図

  • ※ ( )内の電圧はSG21-Eです。

寸法図表

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

品番仕様端子形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子ネジ(mm)絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
SG21-100E210V-200V-190V-0115V-100V-100V-0-E100VAUP961021035960405.5×1044E約2.6kg
SG21-200E200VAUP1081171187573486×1044E約4.3kg
SG21-300E300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
SG21-500E500VAUP14612214511082766.5×1254E約8.0kg
SG21-750E750VAUP146160145110102766.5×1254E約9.2kg
SG21-1000E1KVAUP146180145110122766.5×1254E約12.2kg
SG21-1500E1.5KVAUP180170190120114-10×20-5B約17.6kg
SG21-2000E2KVAUP180190190120134-10×20-5B約22kg
SG21-3000E3KVAUP200220220138144-10×20-5F約30kg
SG21-4000E4KVAUP250220240170148-10×20-5F約40kg
SG21-5000E5KVAUP250240240170168-10×20-5F約47kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
1
E種
180
146
145
1個
0.1
A種
102
96
103
1個
1.5
E種
170
180
183
1個
2
E種
190
180
183
1個
0.2
A種
117
108
118
1個
3
B種
200
200
220
1個
0.3
A種
110
128
131
1個
4
B種
220
250
240
1個
5
B種
240
250
240
1個
0.5
E種
122
146
145
1個
0.75
E種
160
146
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,600
( 23,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,610
( 9,471 )
19日目
35,970
( 39,567 )
19日目
39,960
( 43,956 )
19日目
10,520
( 11,572 )
19日目
56,590
( 62,249 )
19日目
9,9806,986
( 7,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,330
( 82,863 )
19日目
83,330
( 91,663 )
19日目
15,600
( 17,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,590
( 23,749 )
19日目

詳細情報

基本情報

単相複巻乾式トランス静電シールド付のSG21-Eシリーズ。
【用途】
・制御盤等に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源トランス SG21-Eシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源トランス SG21-Eシリーズ
SG11-Eシリーズ 電源トランス
単相トランス SN21-Eシリーズ
SB11-Eシリーズ 電源トランス
電源トランス PD42-Eシリーズ
電源トランス PC42-Eシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格8,610-7,200 -6,880 -3,880 -8,890 -5,180 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC190-200-210AC100-110-120AC200-220-230-240AC100-110AC380-400-415-440AC380-400-440
二次電圧(V)AC100-110-115AC100-110-120AC100-110-115AC100-110AC200-220-240AC200-220
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台

トランスカテゴリの売れ筋ランキング