17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 入出力端子形状

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケース入りトランス SCK21シリーズ

通常単価(税別)
9,78030,000特別価格
税込単価
10,75833,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

従来の端子台より作業が大幅に短縮された屋内ケース入りトランス。【特長】・保護カバーと一体構造の端子台(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SCK21シリーズの詳細

ケース入りトランス SCK21シリーズ:関連画像

SCK21シリーズ イメージ図

ケース入りトランス SCK21シリーズ:関連画像

SCK21シリーズ 結線図

製品仕様

ケース入りトランス SCK21シリーズ:関連画像

SCK21シリーズ A形 寸法図

ケース入りトランス SCK21シリーズ:関連画像

SCK21シリーズ B形 寸法図

品番仕様ケース形状端子形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子ネジ
(mm)
絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHABC
SCK21-30220V-200V-0110V-100V-030VAAUP1801501351621105.5×104A約2.5kg
SCK21-5050VAAUP1801501351621105.5×104A約2.9kg
SCK21-100100VAAUP1801501351621105.5×104E約4.0kg
SCK21-150150VAAUP1801501351621105.5×104E約4.6kg
SCK21-200200VAAUP1801501351621105.5×104E約5.2kg
SCK21-300300VAAUP2152111822001506×124E約8.3kg
SCK21-500500VAAUP2152111822001506×124E約9.0kg
SCK21-750750VAAUP2152111822001506×124E約12kg
SCK21-10001KVAAUP2152111822001506×124E約15kg
SCK21-15001.5KVAAUP2702502202482006×125B約20.6kg
SCK21-20002KVAAUP2702502202482006×125B約25kg
SCK21-30003KVABUP28032035023527012φ5F約40kg
SCK21-40004KVABUP28032035023527012φ5F約50kg
SCK21-50005KVABUP29036040023531012φ5F約57kg
SCK21-60006KVABUP29036040023531012φ5/8F約61kg
SCK21-75007.5KVABUP36045050030537012φ8F約85kg
SCK21-10K10KVABUP36045050030537012φ8F約100kg
SCK21-15K15KVABV41050055035044014φ8/10H約115kg
SCK21-20K20KVABV41050055035044014φ10/10H約135kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

入出力端子形状

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.05
A種
UPネジ端子台
135
180
150
-
1個
1
E種
UPネジ端子台
182
215
211
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,7805,868
( 6,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,000
( 33,000 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

従来の端子台より作業が大幅に短縮された屋内ケース入りトランス。
【特長】
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)カバー。
・ネジを外さずに結線が可能。
・単相、複巻。
・屋内ケース入り。
・塗装色:マンセル5Y7/1。
【用途】
・一般的な電圧タイプの製品に使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケース入りトランス SCK21シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケース入りトランス SCK21シリーズ
ケース入りトランス SCK21-Eシリーズ
DPシリーズ ケース入りトランス
ポータブル/ハンディケース入り ステップダウントランス KSシリーズ
M21シリーズ マルチトランス
電源トランス SG21-Eシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機豊澄電源機器スワロー電機スワロー電機
通常価格9,780-9,980 -7,51837,020 -9,240 -8,610 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/単巻単相/単巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC200-220AC200-220AC220200AC190-200-210-220-230-240AC190-200-210
二次電圧(V)AC100-110AC100-110AC100100AC100-110-120AC100-110-115
シールド有無
ケース有無

トランスカテゴリの売れ筋ランキング