エレクトロニクス部品技術窓口
従来の端子台より作業が大幅に短縮されたケース入りトランス。【特長】・保護カバーと一体構造の端子台(アッ...
詳細を確認
SCK21-Eシリーズ イメージ図

SCK21-Eシリーズ 結線図

SCK21-Eシリーズ A形 寸法図

SCK21-Eシリーズ B形 寸法図
| 品番 | 仕様 | ケース形状 | 端子形状 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | |||
| SCK21-30E | 220V | 200V | 0 | 110V | 100V | 0 | E | 30VA | A | UP |
| SCK21-50E | 50VA | A | UP | ||
| SCK21-100E | 100VA | A | UP | ||
| SCK21-150E | 150VA | A | UP | ||
| SCK21-200E | 200VA | A | UP | ||
| SCK21-300E | 300VA | A | UP | ||
| SCK21-500E | 500VA | A | UP | ||
| SCK21-750E | 750VA | A | UP | ||
| SCK21-1000E | 1KVA | A | UP | ||
| SCK21-1500E | 1.5KVA | A | UP | ||
| SCK21-2000E | 2KVA | A | UP | ||
| SCK21-3000E | 3KVA | B | UP | ||
| SCK21-4000E | 4KVA | B | UP | ||
| SCK21-5000E | 5KVA | B | UP | ||
| SCK21-6000E | 6KVA | B | UP | ||
| SCK21-7500E | 7.5KVA | B | UP | ||
| SCK21-10KE | 10KVA | B | UP | ||
| SCK21-15KE | 15KVA | B | V | ||
| SCK21-20KE | 20KVA | B | V | ||
| 品番 | 外形寸法 (mm) | 取付寸法 (mm) | 取付穴 (mm) | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | A | B | C | ||||
| SCK21-30E | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 約2.5kg |
| SCK21-50E | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | A | 約2.9kg |
| SCK21-100E | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 約4.0kg |
| SCK21-150E | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 約4.6kg |
| SCK21-200E | 180 | 150 | 135 | 162 | 110 | 5.5×10 | 4 | E | 約5.2kg |
| SCK21-300E | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 約8.3kg |
| SCK21-500E | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 約9.0kg |
| SCK21-750E | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 約12kg |
| SCK21-1000E | 215 | 211 | 182 | 200 | 150 | 6×12 | 4 | E | 約15kg |
| SCK21-1500E | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | B | 約20.6kg |
| SCK21-2000E | 270 | 250 | 220 | 248 | 200 | 6×12 | 5 | B | 約25kg |
| SCK21-3000E | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5 | F | 約40kg |
| SCK21-4000E | 280 | 320 | 350 | 235 | 270 | 12φ | 5 | F | 約50kg |
| SCK21-5000E | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | 5 | F | 約57kg |
| SCK21-6000E | 290 | 360 | 400 | 235 | 310 | 12φ | 5/8 | F | 約61kg |
| SCK21-7500E | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | 8 | F | 約85kg |
| SCK21-10KE | 360 | 450 | 500 | 305 | 370 | 12φ | 8 | F | 約100kg |
| SCK21-15KE | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | 8/10 | H | 約115kg |
| SCK21-20KE | 410 | 500 | 550 | 350 | 440 | 14φ | 10/10 | H | 約135kg |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,374円2,674円 ( 2,941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,980円 ( 10,978円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,300円 ( 33,330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,970円 ( 12,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,940円 ( 56,034円 ) | 19日目 |
14,100円9,870円 ( 10,857円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,100円 ( 18,810円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,300円 ( 23,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,100円 ( 28,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
従来の端子台より作業が大幅に短縮されたケース入りトランス。
【特長】
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)カバー。
・ネジを外さずに結線できる仕様。
・単相、複巻。
・屋内ケース入り。
・静電シールド付。
・塗装色:マンセル5Y7/1。
【用途】
・一般的な電圧タイプの製品に使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
5通常価格(税別):5,780円~