エレクトロニクス部品技術窓口

SC21-EL LED付シリーズ 結線図
| 品番 | 仕様 | 端子形状 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 端子ネジ (mm) | 絶縁種類 | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | E | F | |||||
| SC21-100EL | 220V-200V-0 | 110V-100V-0-E | 100VA | UP | 96 | 102 | 103 | 59 | 60 | 40 | 5.5×10 | 4 | 4 | E | 約2.5kg |
| SC21-200EL | 200VA | UP | 108 | 117 | 118 | 75 | 73 | 48 | 6×10 | 4 | 4 | E | 約4.2kg | ||
| SC21-300EL | 300VA | UP | 128 | 100 | 131 | 97 | 70 | 68 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約5.0kg | ||
| SC21-500EL | 500VA | UP | 146 | 122 | 145 | 110 | 72 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約7.0kg | ||
| SC21-750EL | 750VA | UP | 146 | 150 | 145 | 110 | 92 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約9.2kg | ||
| SC21-1KEL | 1KVA | UP | 146 | 180 | 145 | 110 | 122 | 76 | 6.5×12 | 5 | 4 | E | 約12.2kg | ||
| SC21-1.5KEL | 1.5KVA | UP | 180 | 170 | 190 | 120 | 114 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約17.6kg | ||
| SC21-2KEL | 2KVA | UP | 180 | 190 | 190 | 120 | 134 | - | 10×20 | - | 5 | B | 約22kg | ||
| SC21-3KEL | 3KVA | UP | 200 | 190 | 220 | 138 | 144 | - | 10×20 | - | 5 | F | 約30kg | ||
| SC21-4KEL | 4KVA | UP | 250 | 220 | 240 | 170 | 148 | - | 10×20 | - | 5 | F | 約40kg | ||
| SC21-5KEL | 5KVA | UP | 250 | 240 | 240 | 170 | 168 | - | 10×20 | - | 5 | F | 約47kg | ||
| SC21-6KEL | 6KVA | UP | 250 | 260 | 270 | 170 | 168 | - | 10×20 | - | 5/8 | F | 約51kg | ||
| SC21-7.5KEL | 7.5KVA | UP | 260 | 260 | 370 | 150 | 180 | - | 10×20 | - | 8 | F | 約65kg | ||
| SC21-10KEL | 10KVA | UP | 290 | 280 | 430 | 150 | 190 | - | 13×20 | - | 8 | F | 約80kg | ||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,770円 ( 23,947円 ) | 19日目 |
33,950円 ( 37,345円 ) | 19日目 |
37,160円 ( 40,876円 ) | 19日目 |
48,160円 ( 52,976円 ) | 19日目 |
66,230円 ( 72,853円 ) | 19日目 |
80,750円 ( 88,825円 ) | 19日目 |
123,390円 ( 135,729円 ) | 19日目 |
154,290円 ( 169,719円 ) | 19日目 |
183,750円 ( 202,125円 ) | 19日目 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,400円 ( 9,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,500円 ( 11,550円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,500円 ( 15,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,980円 ( 21,978円 ) | 19日目 |
従来の端子台より作業が大幅に短縮されたLED付の電源トランス。
【特長】
・保護カバーと一体構造の端子台(アップネジ式)カバー、ネジを外す事が無いため配線が簡単。
・通電中に青色LEDが点灯。
・単相、複巻。
・静電シールド。
【用途】
・制御盤等で使用可能。
・LED付だから盤内点検に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
4通常価格(税別):17,990円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

スワロー電機
M21シリーズ マルチトランス
4通常価格(税別):9,240円~