17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 絶縁種別

  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

電源トランス PD42-Eシリーズ

通常単価(税別)
8,89079,360
税込単価
9,77987,296
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

静電シールド付の単相複巻乾式トランス。【特長】・制御盤等に使用可能。・1次電圧:380-400-415...

詳細を確認
  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • *対象商品:単相複巻トランスの1.5KVA~10KVA(特注品も含む)
          単相単巻トランスの3KVA~10KVA(特注品も含む)
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

結線図

結線図

製品仕様

品番仕様端子形状外形寸法(mm)取付寸法(mm)取付穴(mm)端子ネジ(mm)絶縁種類重量
1次電圧2次電圧容量WDHABCEF
PC42-100E440V-400V-380V-0220V-200V-0-E100VAUP961021035960405.5×1044E約2.5kg
PC42-150E150VAUP961021035966405.5×1044E約2.7kg
PC42-200E200VAUP1081171187573486×1044E約4.2kg
PC42-300E300VAUP1281001319770686.5×1254E約5.0kg
PC42-500E500VAUP14612214511072766.5×1254E約7.0kg
PC42-750E750VAUP14615014511092766.5×1254E約9.2kg
PC42-1000E1KCAUP146180145110122766.5×1254E約12.2kg
PC42-1500E1.5KVAUP180170190120114-10×20-5B約17.6kg
PC42-2000E2KVAUP180190190120134-10×20-5B約22kg
PC42-3000E3KVAUP200190220138144-10×20-5F約30kg
PC42-4000E4KVAUP250220240170148-10×20-5F約40kg
PC42-5000E5KVAUP250240240170168-10×20-5F約47kg

製品仕様

■2020年9月出荷分より順次実施。
■変更内容:二次側に接地端子を追加。

 【現行品】                             【新タイプ】


*従来、接地端子を使用されていない場合は空きの状態で使用して下さい。
*寸法、重量などに変更はありません。
*対象商品:単相複巻トランスの1.5KVA~10KVA(特注品も含む)
      単相単巻トランスの3KVA~10KVA(特注品も含む)

型番リスト

表示件数

容量

(kVA)

絶縁種別

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
1
E種
185
146
145
1個
0.1
A種
103
96
103
1個
1.5
E種
170
180
183
1個
0.15
A種
98
108
118
1個
2
E種
190
180
183
1個
0.2
A種
117
108
118
1個
3
B種
200
200
220
1個
0.3
A種
110
128
131
1個
4
B種
220
250
240
1個
5
B種
240
250
240
1個
0.5
E種
132
146
145
1個
0.75
E種
160
146
145
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,200
( 24,420 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,890
( 9,779 )
19日目
36,980
( 40,678 )
19日目
9,460
( 10,406 )
19日目
41,390
( 45,529 )
19日目
10,830
( 11,913 )
19日目
58,390
( 64,229 )
19日目
13,410
( 14,751 )
19日目
75,880
( 83,468 )
19日目
79,360
( 87,296 )
19日目
16,200
( 17,820 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,600
( 24,860 )
19日目

詳細情報

基本情報

静電シールド付の単相複巻乾式トランス。
【特長】
・制御盤等に使用可能。
・1次電圧:380-400-415-440V/2次電圧:200-220-240V-E。

ご注意

  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。
  • 2020年9月よりメーカ在庫なくなり次第、二次側に接地端子が追加されます。
    従来接地端子を使用していない場合は空きの状態で使用してください。
    寸法、重量などに変更はありません。
  • *対象商品:単相複巻トランスの1.5KVA~10KVA(特注品も含む)
          単相単巻トランスの3KVA~10KVA(特注品も含む)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源トランス PD42-Eシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源トランス PD42-Eシリーズ
電源トランス PC42-Eシリーズ
単相トランス PD41-Eシリーズ
M42シリーズ マルチトランス
電源トランス SG21-Eシリーズ
SG11-Eシリーズ 電源トランス
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格8,890-5,180 -8,910 -8,680 -8,610 -7,200 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC380-400-415-440AC380-400-440AC380-400-415-440AC380-400-420-440-460-480AC190-200-210AC100-110-120
二次電圧(V)AC200-220-240AC200-220AC100-110-120AC200-220-240AC100-110-115AC100-110-120
シールド有無
入出力端子形状UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト