エレクトロニクス部品技術窓口
240Vに対応の海外用トランス。【特長】・240V使用の地域で使用可能。・AC240V/100V入力プ...
詳細を確認(単位:mm)

PAL-40Iの寸法図
| 品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| PAL-40I | 丸ピン C2 | AC-240V | AC-100V | 40VA | 58 | 50 | 115 | 約450g |
(単位:mm)

PAL-150Iの寸法図
(単位:mm)

PAL-350Iの寸法図
| 品番 | 入力プラグの形状 | 入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | ||||||
| PAL-150I | 丸ピン C2 | AC-240V | AC-100V | 150VA | 90 | 120 | 90 | 約1.7g |
| PAL-350I | 丸ピン C2 | AC-240V | AC-100V | 350VA | 110 | 150 | 140 | 約3.7g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
SB11-Eシリーズ 電源トランス
5通常価格(税別):3,880円~

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ
0通常価格(税別):5,041円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~

スワロー電機
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):29,320円~

スワロー電機
LED付電源トランス SC-ELシリーズ
5通常価格(税別):5,780円~