エレクトロニクス部品技術窓口
海外トラベル用トランス。【特長】・単相単巻。・入力電圧AC110~130V/出力電圧AC100V。・入...
詳細を確認
PAL-1000AP/PAL-1500APの寸法図
| 品番 | 入力プラ グの形状 |
入力電圧 | 出力電圧 | 容量 | 外形寸法(mm) | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||||
| PAL-1000AP | 平ピン A2 |
AC-110~130V | AC-100V | 1KVA | 130 | 195 | 135 | 約4.0kg | |
| PAL-1500AP | 平ピン A2 |
E付 | AC-110~130V | AC-100V | 1.5KVA | 130 | 195 | 135 | 約7.0kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,000円 ( 19,800円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,970円 ( 23,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
海外トラベル用トランス。
【特長】
・単相単巻。
・入力電圧AC110~130V/出力電圧AC100V。
・入力コード1.3m付き。
【用途】
・日本国内の製品を、海外で使用。
・110~130V地域の国で100Vの電気製品を使用。
・適用電気製品・シェーバー・ノート型パソコン・AV機器・CD/MDプレーヤー・プリンター・ビデオカメラ・デジタルカメラの充電器用等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
4通常価格(税別):17,990円~

スワロー電機
PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス
5通常価格(税別):20,400円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

スワロー電機
電源トランス CLシリーズ
4通常価格(税別):8,290円~

スワロー電機
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ
3通常価格(税別):2,980円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~