エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 一次電圧(V)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MOUSEシリーズ 海外用トランス

通常単価(税別)
3,717743
税込単価
4,089817
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最軽量型の220~240V・110~130V地域用の海外用トランス。【特長】・小型で、軽量。・MOUS...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

MOUSE-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MOUSE-60の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/単巻
容量(kVA)
0.06
一次電圧(V)
AC110~130
二次電圧(V)
AC100
シールド有無
ケース有無
寸法 縦(mm)
39
寸法 横(mm)
77
寸法 奥行き(mm)
54
-
-

商品情報

MOUSEシリーズの寸法

MOUSEシリーズ:関連画像

MOUSEシリーズの寸法図

品番 入力プラグの形状 入力電圧 出力電圧 容量 外形寸法(mm) 重量
W D H
MOUSE-20 丸ピン C2 AC-220~240V AC-100V 20VA 77 39 54 約290g
MOUSE-60 平ピン A2 AC-110~130V AC-100V 60VA 77 39 54 約290g

型番リスト

表示件数
型番
MOUSE-60

容量

(kVA)

一次電圧

(V)

最小発注数量
0.06
AC110~130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,717743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最軽量型の220~240V・110~130V地域用の海外用トランス。
【特長】
・小型で、軽量。
・MOUSE-20は、入力電圧:AC-220~240V/出力電圧:AC-100V。
・MOUSE-60は、入力電圧:AC-110~130V/出力電圧:AC-100V。
・290gと持ち運びにも便利で、ゲーム機や携帯の充電に使用可能。
・入力コード50cm付き。
【用途】
・MOUSE-20は、主に中国、フランス、ドイツなどC-2プラグ形状地域用。
・MOUSE-60は、台湾、中国、ハワイなどA-2プラグ形状地域用。
・適用電気製品・ゲーム機・CD/MDプレーヤー・シェーバー・ACアダプター・コンタクトレンズ煮沸器・ビデオカメラ・デジタルカメラの充電器用等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOUSEシリーズ 海外用トランスの型番MOUSE-60のページです。 型番MOUSE-60に関する仕様情報を記載しております。
MOUSEシリーズ 海外用トランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOUSEシリーズ 海外用トランス
PAL-APシリーズ 海外用トランス
AG-Dシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
国内用変圧器 AU-Aシリーズ
海外・日本国内兼用変圧器 AG-Nシリーズ
電源トランス CLシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格3,71718,000 -29,320 -14,73135,000 -8,290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
相数/巻線単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/単巻単相/複巻
二次電圧(V)AC100AC100AC100-110-120-200-220-240AC120AC100-110-120-200-220-240-
シールド有無-
ケース有無
寸法 縦(mm)39195190150190-
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング