エレクトロニクス部品技術窓口
商業用海外用トランス。【特長】・単相単巻。・降圧用。・ケース入りトランス。・1次電圧:220V(丸ピン...
詳細を確認| 品番 | 仕様 | 外形寸法(mm) | 取付寸法(mm) | 取付穴(mm) | 絶縁 種類 |
重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次電圧 | 2次電圧 | 容量 | W | D | H | A | B | C | |||
| DP-100F | 220V (丸ピンプラグ付コード) |
100V (コンセント付コード) |
100VA | 81 | 77 | 69 | 70 | 63 | 4.8×6.8 | A | 約1.8kg |
| DP-200F | 200VA | 101 | 92 | 85 | 85 | 66 | 4.8×6.8 | A | 約2.6kg | ||
商業用海外用トランス。
【特長】
・単相単巻。
・降圧用。
・ケース入りトランス。
・1次電圧:220V(丸ピンプラグ付コード)/2次電圧:100V(コンセント付コード)。
【用途】
・海外輸出に関して製品取り付け。