エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 容量(kVA)

    ~mm
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行き(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置

通常単価(税別)
102,000
税込単価
112,200
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

海外用交流定電圧電源装置。【特長】・170~260Vまでを自動変換で日本の電気製品が使用可能。・ノーヒ...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番:

AVR-2000E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AVR-2000Eの仕様・寸法情報

相数/巻線
その他
容量(kVA)
2
一次電圧(V)
AC170~260
二次電圧(V)
AC100
シールド有無
ケース有無
寸法 縦(mm)
300
寸法 横(mm)
210
寸法 奥行き(mm)
250
-
-

商品情報

AVR-Eシリーズの寸法

AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置:関連画像

AVR-500E/AVR-1000E/AVR-1500Eの寸法図

AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置:関連画像

AVR-2000Eの寸法図

品番 入力電圧 出力電圧 容量 外形寸法(mm) 重量
W D H
AVR-500E AC-170~260V AC-100V 500VA 130 210 130 約4.5kg
AVR-1000E 1KVA 145 235 150 約6.5kg
AVR-1500E 1.5KVA 145 235 150 約7.0kg
AVR-2000E 2KVA 210 300 250 約16.0kg
  • 保護機能:ノーヒューズブレーカー
  • 入力コード1.5m付
  • ※ 最大定格量でご使用になる場合は、連続2時間までとなります。2時間以上連続使用される場合は、75%以下の容量でご使用ください。
  • ※ カーボンブラシを使用。メンテンスが必要(3~5年が目安)です。

型番リスト

表示件数
型番
AVR-2000E

容量

(kVA)

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

最小発注数量
2
300
210
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,000
( 112,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

海外用交流定電圧電源装置。
【特長】
・170~260Vまでを自動変換で日本の電気製品が使用可能。
・ノーヒューズブレーカー保護機能付き。
・入力コード1.5m付。
【用途】
・電圧の安定しない国で電気製品を使用するのに最適。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置の型番AVR-2000Eのページです。 型番AVR-2000Eに関する仕様情報を記載しております。
AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AVR-Eシリーズ 交流定電圧電源装置
AVR-Aシリーズ 交流定電圧電源装置
電源トランス SG21-Eシリーズ
SG11-Eシリーズ 電源トランス
SB11-Eシリーズ 電源トランス
電源トランス PC41-Eシリーズ
メーカースワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機スワロー電機
通常価格102,00063,600 -8,610 -7,200 -3,880 -4,180 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
相数/巻線その他単相/単巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻単相/複巻
一次電圧(V)AC170~260AC100AC190-200-210AC100-110-120AC100-110AC380-400-440
二次電圧(V)AC100AC100AC100-110-115AC100-110-120AC100-110AC100-110
シールド有無
ケース有無
よく一緒に購入される商品

トランスカテゴリの売れ筋ランキング