17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

三相・複巻トランス 3SSWシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三相・複巻トランス 3SSWシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3SSW-1K

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

三相を単相に替えることができる3SSWシリーズ。
【特長】
・三相から単相に変換し二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路取得が可能。
・端子台をカラー化し配線ミスを防止(30KVAまで)。
【用途】
・工場ビル等で三相非常用発電機に接続され単相2系統負荷への給電用として使用。

ご注意

  • 2020年6月より上下部のコイル内部目隠しテープが無くなります。
    ※色目は変わりますが電気的特性及び寸法等の変更はございません。

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
三相/複巻
容量(kVA)
1
一次電圧(V)
AC200
二次電圧(V)
AC100-0-100
シールド有無
絶縁種別
A種
入出力端子形状
[その他] ブロック端子式
ケース有無
寸法 縦(mm)
150
寸法 横(mm)
220
寸法 奥行き(mm)
230
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト