17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Yシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Yシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Y-025-M

2018年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

電磁妨害波(ノイズ)からシステム機器を守ります。(中容量型)

指定中の仕様・寸法情報

相数/巻線
単相/複巻
容量(kVA)
0.25
一次電圧(V)
110
二次電圧(V)
110
シールド
絶縁種別
A
入出力端子形状
[その他] 端子台型
ケース有無
高さ(mm)
160
寸法 横(mm)
155
奥行き(mm)
181
一次電圧範囲
AC110

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト