エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SR-1K
2019年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

相原電機
単巻トランス SR-Nシリーズ通常出荷日:6 日目 ~
よく一緒に見られています

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ通常出荷日:2 日目 ~
小型で軽量なSRシリーズのトランス。
【特長】
・単相単巻、ラグ端子式、P型端子台。
・一次電圧200V、220V。
・二次電圧100V、110V。
・容量22VA~3KVA。
【用途】
・単独負荷で接地されていない機器に使用。