エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NYSB-1K
2025年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

相原電機
複巻トランス ECL-Nシリーズ通常出荷日:2 日目 ~
よく一緒に見られています

相原電機
複巻トランス UP-Nシリーズ通常出荷日:6 日目 ~
入力400V級のトランス。
【特長】
・出力タップが豊富で選択範囲が広い
・単相複巻、P型端子台式
・一次電圧380V、400V、420V、440V
・二次電圧200V
・乾式自冷:50VA~3KVA
・一次、二次間シールド(E)付き
【用途】
・電圧変換用トランス