エレクトロニクス部品技術窓口
一次側415V対応の単相複巻・P型端子台式トランス。【特長】・出力115Vあり、使用頻度の高いタップを...
詳細を確認
N38Aシリーズの寸法図

N38Aシリーズの結線図
| 形式 | 仕様 | 端子ネジ | 寸法mm | 重量 kg | 取付穴 φ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | B | ||||
| N38A-50 | 0-380V-400V-415V | E | 0-100V-110V-115V | 50VA | P | M4 | 85 | 88 | 99 | 55 | 70 | 1.7 | 4.5×10 |
| N38A-100 | 100VA | P | M4 | 96 | 105 | 99 | 66 | 74 | 2.7 | 5.5×10 | |||
| N38A-150 | 150VA | P | M4 | 105 | 113 | 109 | 75 | 70 | 3.8 | 5.5×10 | |||
| N38A-200 | 200VA | P | M4 | 105 | 113 | 119 | 75 | 80 | 4.5 | 5.5×10 | |||
| N38A-300 | 300VA | P | M4 | 120 | 120 | 120 | 80 | 81 | 5.4 | 7×11 | |||
| N38A-500 | 500VA | P | M5 | 153 | 156 | 145 | 111 | 92 | 8.5 | 6.5×10 | |||
| N38A-750 | 750VA | P | M5 | 153 | 156 | 155 | 111 | 102 | 10.6 | 6.5×10 | |||
| N38A-1K | 1KVA | P | M5 | 153 | 156 | 175 | 111 | 122 | 12.9 | 6.5×10 | |||
| N38A-1.5K | 1.5KVA | P | M5 | 144 | 215 | 195 | 90 | 150 | 21.0 | 7.0×20 | |||
| N38A-2K | 2KVA | P | M5 | 144 | 215 | 215 | 90 | 170 | 24.6 | 7.0×20 | |||
| N38A-3K | 3KVA | P | M5 | 150 | 220 | 230 | 90 | 175 | 28.5 | 7.0×20 | |||
一次側415V対応の単相複巻・P型端子台式トランス。
【特長】
・出力115Vあり、使用頻度の高いタップを採用。
・単相(一次電圧):380V/400V/415V。
・複巻(二次電圧):100V/110V/115V。
・シールド(E)付き。
・乾式自冷(容量):50VA~3KVA。
【用途】
・電圧変換用トランス。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スワロー電機
SC21-Eシリーズ 電源トランス
4.4通常価格(税別):4,290円~

スワロー電機
単相・三相トランス用ケース BKシリーズ
5通常価格(税別):7,200円~

スワロー電機
PAL-EPシリーズ 海外用トランス
4通常価格(税別):17,990円~

スワロー電機
PAL-UEシリーズ 日本国内用トランス
5通常価格(税別):20,400円~

スワロー電機
SO21シリーズ 単巻トランス
5通常価格(税別):4,280円~

スワロー電機
SUシリーズ 日本国内・海外兼用型トランス
5通常価格(税別):21,600円~

スワロー電機
電源トランス CLシリーズ
4通常価格(税別):8,290円~

スワロー電機
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH1-Eシリーズ
3通常価格(税別):2,980円~

豊澄電源機器
単相複巻トランス SD21シリーズ
0通常価格(税別):8,000円~