17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

通常単価(税別)
34,17339,970
税込単価
37,59043,967
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

MP3採用の高音質音声合成報知器。95dB(at 1m)の大音量で、メッセージ再生。【特長】・前面スイ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

商品タイプ

定格電圧

(V)

代表規格

本体色

RoHS?最小発注数量
警報機・ブザー本体
[その他] DC12~24V
CE
ライトグレー
10
1個
警報機・ブザー本体
[その他] DC12~24V
CE
ダークグレー
10
1個
警報機・ブザー本体
AC100V
-
ライトグレー
10
1個
警報機・ブザー本体
AC100V
-
ダークグレー
10
1個
警報機・ブザー本体
[その他] AC220V
-
ライトグレー
10
1個
警報機・ブザー本体
[その他] AC220V
-
ダークグレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,970
( 43,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,970
( 41,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,970
( 43,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
34,173
( 37,590 )
19日目

詳細情報

基本情報

MP3採用の高音質音声合成報知器。
95dB(at 1m)の大音量で、メッセージ再生。
【特長】
・前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
・埋込み専用タイプです。
・コンパクトながら最大95dB(at 1m)の大音量タイプです。
・本体前面にあるボリュームで音量調整ができます。
・SDカードで、現場の設置状態でメッセージ変更がおこなえます。
・多彩な再生モードで用途に応じた設定ができます。
・NPNトランジスタオープンコレクタ対応です。
・CEマーキング適合(BKV-31JF型)。
・組込み機器に合わせて選べる2色があります。
・保護等級IP54(正方向取付け時フロントのみ)です。
・製品に登録済みの音声データは、メッセージ書き込みをすると上書きにより消去されます。また、外部にデータの書き出しはできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用MP3音声合成報知器(BKV型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作品
5
満足度:5.0
この商品は社内で試作品を作製した際に使用しました。性能等については期待した通りでしたので、この商品を使って良かったと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用MP3音声合成報知器(BKV型)
盤用MP3音声合成報知器 BDV
薄型MP3再生報知器(BSV型)
ホーン型電子音報知器 EHS/EHV
電子音報知器 BK
電子音報知器 BD-Aシリーズ
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格34,173-26,880 -10,970 -21,970 -18,970 -10,800 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状角型角型角型ホーン型角型角型
連続 / 断続連続 / 断続連続 / 断続連続 / 断続連続連続 / 断続
音種類音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽 / その他音声・音楽音声・音楽 / その他
音量(dB)9587871109590
音量調節

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング