エレクトロニクス部品技術窓口
小型ながら87dB(at 1m)の大音量を実現、盤用MP3音声合成報知器BDV。【特長】・前面スイッチ...
詳細を確認
盤用MP3音声合成報知器BDV 商品イメージ
コンパクトながら大音量なので騒音の大きい工場など、場所を選ばずに使用可能。
また、本体前面にあるボリュームで音量調節が可能。
粉塵の内部進入を防止するとともに、水の直接噴流にも有害な影響を受けない保護特性を確保。(正方向パネル取付:フロントのみ)。
人体に有害とされる鉛を含まない鉛フリーはんだを使用。
CE規格に準拠、海外規格に対応し、グローバルに製品を使用可能。(24V仕様のみ)。
高音質のMP3方式を採用。また、設置後もSDカードを使って、装置から本体を取り外すことなく、メッセージの更新作業が行うことが可能。
再生モードの切換え、音量調節は本体前面ので操作が可能。
スイッチを前面に配置することで操作性が向上。
PLC等での直接駆動が可能。
(単位:mm)

盤用MP3音声合成報知器BDV 寸法図
| 型式 | 定格電圧 | 電圧許容範囲 | 最大消費電力 | 音圧レベル | 音声ファイル | 使用温度範囲 | 最大再生秒数 | 再生チャンネル | 保護構造 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDV-15JF | DC 12-24V | DC 10.8V~26.4V | 4W | 最大 87dB(at 1m) | MPEG1-Audio Layer III(mp3) 標準ビットレート:64kbit/s、Fs=44.1kHz | -10℃~+50℃ (湿度85%以下) | 63秒 | 4(ビット入力) 15(バイナリ入力) | IP54 (正方向取付け、フロントのみ) | 0.22kg |
| BDV-15KF | AC 100/220V | AC 100V±10% AC 220V±10% | 5W | 0.34kg |
音声製品は、使用場所で高温量・多種類の製品要望が増加の傾向です。このため、バイナリ入力での15種類、高音量87dBで開発したのが、BDV型です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,880円 ( 29,568円 ) | 19日目 |
30,130円 ( 33,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,880円 ( 29,568円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,130円 ( 33,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
小型ながら87dB(at 1m)の大音量を実現、盤用MP3音声合成報知器BDV。
【特長】
・前面スイッチ/ボリューム/カードスロットでカンタン操作。
・埋込み専用タイプ。
・本体前面にあるボリュームで音量調整が可能。
・多彩な再生モードで用途に応じた設定が可能。
・NPNトランジスタオープンコレクタ対応。
・SDカードで、現場の設置状態でメッセージ変更が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ
4通常価格(税別):2,572円~

ミスミ
ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
3.8通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
器具用電子ブザー(DSEB21**)
5通常価格(税別):1,890円~

富士電機機器制御
φ22 ブザー DR22形
4.5通常価格(税別):3,627円~

デバイス販売テクノ
高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)
5通常価格(税別):2,290円~

パトライト
電子音報知器 BM
4.2通常価格(税別):4,050円~

パトライト
電子音報知器 BD-Aシリーズ
5通常価格(税別):10,800円~

富士電機機器制御
φ30 コマンドスイッチ DR30形
4.3通常価格(税別):1,915円~

富士電機機器制御
φ16 ブザー AH164・165形
4.4通常価格(税別):2,985円~