17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ホーン型電子音報知器(EWH型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホーン型電子音報知器(EWH型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EWH-24A-J

2017年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オリジナルワイドホーンがクリアな音を実現。屋外でも威力を発揮する105dB(at 1m)大音量タイプ。
【特長】
・低音から高音まで聞き取りやすい音質を実現したワイドホーン型。
・バイナリ入力ならすべての音色を再生できます(組み合わせ制限あり)。
・カバー内のテストスイッチを押下すると、テスト音が再生します。動作確認/音量調整時にご使用いただけます。
・ビット入力時は内蔵の32音の中から特定の組合せの8音の音色を流すことが可能(EWH型)。
・オリジナルホーン設計で、低音から高音まで広域にわたってクリアで聞き取りやすい音質で大音量105dB(at 1m)を発生します。
・内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
・防滴構造採用(IP53)のため、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
・取り付けステーは、ステンレス製でさびません。
・電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

形状
[その他] ホーン型
連続 / 断続
音種類
音声・音楽
音量(dB)
105
音量調節
保護機能(IP/防滴等)
[有] IP53
定格電圧(V)
[その他] AC/DC12~24V
代表規格
CE
寸法 長さ(mm)
166
寸法 幅(mm)
186
寸法 厚み(mm)
230
音色
Aタイプ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト