17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Aシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED壁面取付け積層信号灯 WME-Aシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WME-1M2A-B

2019年05月に販売終了となりました。

大型機器などの壁面に縦・横自由に取付けられ、機器との一体化を実現するLED壁面取付け積層信号灯。
【特長】
・グローブには耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。
・大型機器などに取り付ける際の視認性を確保します。
・5色揃った高輝度LEDラインアップ。
・色配列の組替えや増段が簡単、ユニット構造。
・新開発のLED照射構造で側面からも高い視認性。
・悪条件下でも安定動作。
・FB型は騒音の激しい工場などでも聞き取れる最大90dB(at1m)の大音量2音ブザーを内蔵。
・防塵・防噴流IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
・DC24V仕様のみオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
・欧州Ro HS指令対応しています。
・CEマーキング適合。
・UL Recognized Component (File No.E215660)。
・縦取付け、横取り付けなど目的に応じて自由に取付けられます。
・専用の取付金具で、簡単に取り付けられます。
・家庭用スイッチボックス(JISC8336 ピッチ83.5mm)への取付けも可能です)

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準
形状
その他
太さ
[その他] W70×D80
定格電圧(V)
[その他] AC90~250V
段数
1
色(最上段)
青色
色(2段目)
-
色(3段目)
-
色(4段目)
-
色(5段目)
-
光源
LED
取付方法
壁取付

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト