17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VZ-Eシリーズ 真空コンタクタ固定形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VZ-Eシリーズ 真空コンタクタ固定形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VZ2-PE-E10

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

環境保全に配慮し、未来を見据えた新設計の電磁接触器。
【特長】
・過負荷耐量が増大し、負荷の適用範囲が広がった。
・真空バルブは、絶縁設計技術を駆使。最適構造の追求により、信頼性がアップ。
・耐トラッキング性能に優れたモールド材料を採用。耐環境性が優れている。
・動作回数計および電力ヒューズ溶断検出装置(コンビネーションのみ)を標準付属。
・コンビネーションユニットのフェースプレートにフラット構造を採用することで、保護板などの配置が容易。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
寸法 長さ(mm)
366
寸法 幅(mm)
366
寸法 厚み(mm)
270
機器名
真空コンタクタ
仕様
常時励磁式
据付方式
固定形
定格電圧(V)
7200/3600
定格電流(A)
200
操作電圧(V)
AC・DC100/110V
機械的開閉耐久性(万回)
250
RoHS?
6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト