17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VZ-Dシリーズ 真空コンタクタ固定形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VZ-Dシリーズ 真空コンタクタ固定形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VZ2-PE-D1000

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

最新エレクトロニクス技術で高機能と使いやすさを実現。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

動作方式
非可逆式
コイル定格電圧(V)
AC・DC100/110
極数
3
寸法 長さ(mm)
361
寸法 幅(mm)
370
寸法 厚み(mm)
238
機器名
真空コンタクタ
仕様
常時励磁式
据付方式
固定形
定格電流(A)
200
動作回数計
トリップ不能警報接点

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト