17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

MS-Nシリーズ サーマルリレー 単体取付用

MS-Nシリーズ サーマルリレー 単体取付用
通常単価(税別)
14,64634,530
税込単価
16,11137,983
通常出荷日:5日目

三菱電磁開閉器。 【特長】・電流設定容易、手動チェック可能。 【用途】・標準モータの過負荷、拘束保護に...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレーの特長

  • 標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能。
  • モータの電流値を直接設定可能で設定が容易。
  • ※ +-いずれかのドライバで調整してください。
  • 手動リセット、自動リセットの変更が容易。
  • a、b接点異電圧使用が可能。

MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレーの仕様

TH-N220HZ

種別サーマルリレー
製品過負荷保護形サーマルリレー
シリーズTH-N
形名TH-N220HZ
素子数2素子
整定電流調整範囲65~220A
ヒータ呼び[A]注182(65~100)
105(85~125)
125(100~150)
150(120~180)
180(140~220)
消費電力[VA/素子]
最小/最大整定時
1.0/2.3 注3
端子ねじサイズM10
端子に適合する電線サイズ[mm2]-
圧着端子サイズ22-10~150-10
接点構成1a1b
開放熱電流 Ith [A]5
定格使用電流[A]AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点 注2AC24V2(0.5)/3(0.5)
AC120V2(0.5)/3(0.5)
AC240V1(0.5)/2(0.5)
AC550V0.5(0.5)/1(0.5)
DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点 注2DC24V1(0.3)
DC110V0.2(0.2)
DC220V0.1(0.1)
最小適用負荷レベル20V 5mA
端子ねじサイズM4
端子に適合する電線サイズ電線サイズ[mm2]φ1.6、1.25~2
圧着端子サイズ1.25~4~2-4、5.5-S4
組合せる電磁接触器のフレーム 注1N180、N220
N220
単体取付け
端子カバー標準端子カバーなし
配線合理化端子機能なし
使用条件周囲温度[℃]-10~+40℃
(基準は20℃、盤内最高温度55℃)
周波数[Hz]0(DC)~400
追加機能・オプション追加機能・オプションなし
  • 注1:ヒータ呼びにより組合せ可能な電磁接触器のフレームが異なります(例:ヒータ呼び①と組合せる電磁接触器①は組合せ可能)。
  • 注2:()内の数値はオートリセット時の定格。
  • 注3:消費電力はヒータ素子のみの消費分を示します(変流器消費分は含みません)。

TH-N400HZ

種別サーマルリレー
製品過負荷保護形サーマルリレー
シリーズTH-N
形名TH-N400HZ
素子数2素子
整定電流調整範囲85~400A
ヒータ呼び[A]注1105(85~125)
125(100~150)
150(120~180)
180(140~220)
250(200~300)
330(260~400)
注3
消費電力[VA/素子]
最小/最大整定時
1.0/2.3 注4
端子ねじサイズM12
端子に適合する電線サイズ[mm2]-
圧着端子サイズ22-12~200-12
接点構成1a1b
開放熱電流 Ith [A]5
定格使用電流[A]AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点 注2AC24V2(0.5)/3(0.5)
AC120V2(0.5)/3(0.5)
AC240V1(0.5)/2(0.5)
AC550V0.5(0.5)/1(0.5)
DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点 注2DC24V1(0.3)
DC110V0.2(0.2)
DC220V0.1(0.1)
最小適用負荷レベル20V 5mA
端子ねじサイズM4
端子に適合する電線サイズ電線サイズ[mm2]φ1.6、1.25~2
圧着端子サイズ1.25~4~2-4、5.5-S4
組合せる電磁接触器のフレーム 注1N300、N400
N400
単体取付け
端子カバー標準端子カバーなし
配線合理化端子機能なし
使用条件周囲温度[℃]-10~+40℃
(基準は20℃、盤内最高温度55℃)
周波数[Hz]0(DC)~400
追加機能・オプション追加機能・オプションなし
  • 注1:ヒータ呼びにより組合せ可能な電磁接触器のフレームが異なります(例:ヒータ呼び①と組合せる電磁接触器①は組合せ可能)。
  • 注2:()内の数値はオートリセット時の定格。
  • 注3:ヒータ呼び180A以下のサーマルリレー部はN220フレームと同一です。
  • 注4:消費電力はヒータ素子のみの消費分を示します(変流器消費分は含みません)。

型番リスト

表示件数

モータ容量/サーマル呼び AC440V

(kW/A)

モータ容量/サーマル呼び AC220V

(kW/A)

代表規格

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

フレームサイズ

フィンガープロテクション/端子カバー

ヒータ呼び

(A)

RoHS?最小発注数量
55/105
30/105
-
112
103
105
N120TA
105
-
1個
75/125
37/125
-
112
103
105
N120TA
125
-
1個
45/82
22/82
-
144
104
166.5
N220
82
6
1個
55/105
30/105
-
144
104
166.5
N220
105
6
1個
75/125
37/125
-
144
104
166.5
N220
125
6
1個
90/150
45/150
-
144
104
166.5
N220
150
6
1個
110/180
55/180
-
144
104
166.5
N220
180
6
1個
160/250
75/250
-
144
173
166.5
N400
250
6
1個
200/330
110/330
-
144
173
166.5
N400
330
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,646
( 16,111 )
5日目
14,646
( 16,111 )
5日目
24,264
( 26,690 )
5日目
24,264
( 26,690 )
5日目
24,264
( 26,690 )
5日目
24,264
( 26,690 )
5日目
24,264
( 26,690 )
5日目
34,530
( 37,983 )
5日目
34,530
( 37,983 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器。
【特長】
・電流設定容易、手動チェック可能。
【用途】
・標準モータの過負荷、拘束保護に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MS-Nシリーズ サーマルリレー 単体取付用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MS-Nシリーズ サーマルリレー 単体取付用
MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレー(電磁開閉器用・単体取付不可)
MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレー TH-N60 42A
TH-N形サーマルリレー 3素子(2E)付
ミニコンタクタ用サーマルリレー
サーマルリレー
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機ミスミミスミ
通常価格14,646-9,186 -7,99810,682 -1,785 -1,796 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
極数333333
補助接点1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b1a1b
仕様標準・2素子標準・2素子標準・2素子3素子(2E)付--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト