17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

センサプローブ DT-510C DT-510C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

センサプローブ DT-510C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT-510C

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

デジタル温度計用、センサプローブ。
【特長】
・規格:JIS熱電対Kクラス2(旧0.75級)準拠。
・確度:測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方。
・測定範囲:-40~+500℃。
・形状:表面形。
・リード線長さ:950mm(コネクタ含む)。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適応機種
DT-510
測定範囲(℃)
-50~500

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト