17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

防油型光拡散タイプLED照明ワークライト CLT30-24S-CD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防油型光拡散タイプLED照明ワークライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CLT30-24S-CD

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

工作加工機械や自動車製造業での使用を想定し、油など浸入を防ぐ保護等級『IP66G/IP67G』を達成したLED照明。

【特長】
・放熱効果の高いデザイン:本体裏面を放熱効果の高い形状にする事で、照射面のフラットデザインを可能にしました。
・フリッカ、ストロボスコピック効果を解決:高周波タイプのインバータがなく、ちらつきによる眼球疲労や回転物の見誤りを防止します。
・過酷な使用状況でも安定した性能:-30℃の低温から、+60℃の高温までの安定した性能を確保しています。
・耐油性能(IP66G/IP67G):加工液(クーラント)として使われる、水溶性切削油系のシンセティック(化学合成油)にも対応してい

指定中の仕様・寸法情報

形状
ストレート
LED色
[白色] 昼光色
入力電圧
DC24V
中心照度(lx)
500
保護等級
[有] IP66G/IP67G
代表規格
CE
寸法 長さ(mm)
350
寸法 幅(mm)
50
寸法 厚み(mm)
22
発光部寸法(mm)
300
配線仕様
配線横取出し
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト