17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

中継 BOXTM-100□シリーズ

通常単価(税別)
2,6302,830
税込単価
2,8933,113
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・100□シリーズは産業用設備等にマッチする樹脂製端子箱。・BOXと端子台が一体構造、作業効率...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
RoHS?最小発注数量
10
1個
10
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,630
( 2,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,830
( 3,113 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・100□シリーズは産業用設備等にマッチする樹脂製端子箱。
・BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現。
・端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意。
・上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能。
・センサーアンプ等の機器類の収納に最適。
・使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用。
・穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継 BOXTM-100□シリーズのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
中継ボックス
4
満足度:4.0
端子台を取りつける手間が省けるのでよく使用しています。 蓋のネジが脱落しないのもよい点です。
2人が参考にしています。
工事用に
4
満足度:4.0
工事作業にて配線の延長などに。 サイズ・端子付きと欲しかった形状で 購入。納期も早く助かります。
0人が参考にしています。
中継器
4
満足度:4.0
まだ使用していないが、昨今の部品不足のなか在庫もあり即納だった為助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継 BOXTM-100□シリーズ
中継 BOXTM-80□シリーズ
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台なし
中継 BOXTM-200□シリーズ 端子台あり
プラスチック製端子台ボックス BOXTMシリーズ
中継 BOXTH-1□□シリーズ
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研ミスミ東洋技研
通常価格2,630-2,6203,670 -5,670 -2,561 -2,330
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
端子台有無端子台有り端子台有り端子台無し端子台有り端子台有り端子台無し
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ固定サイズ
外形寸法W 横(幅)120105185185120119
外形寸法H 縦(高さ)90901201209078

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト