17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高圧中継端子台 JT-60・JT-150

通常単価(税別)
6,2749,953
税込単価
6,90110,948
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

安全性の高い中継接続端子台。【特長】・取付バーが垂直に立っているため端子の取付けが簡単。・通電部を透明...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

高圧中継端子台の詳細

高圧中継端子台 JT-60・JT-150:関連画像

高圧中継端子台 イメージ

高圧中継端子台 JT-60・JT-150:関連画像

高圧中継端子台 取付例

高圧中継端子台の寸法

高圧中継端子台 JT-60・JT-150:関連画像

高圧中継端子台 寸法図

品番A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
JT-60601102-φ8.5133
JT-150661602-φ10.5140

高圧中継端子台の取付部品

高圧中継端子台 JT-60・JT-150:関連画像

高圧中継端子台 取付部品図

品番JT-60JT-150
①カバー塩化ビニール透明 (3mm厚)塩化ビニール透明 (3mm厚)
②カバー取付ボルトポリカーボネイトM8×50FRPボルトM8×60
③カバー取付ワッシャーポリカーボネイトポリカーボネイト
④絶縁パイプABS樹脂φ12×40ABS樹脂φ12×46
φ12×40
⑤端子接続部銅帯20×4mm銅帯35×6mm
⑥碍子エポキシ樹脂製エポキシ樹脂製
適用電線60㎜2150mm2
許容最大電流200A400A
  • ※ 屋外露出のご使用はできません。

型番リスト

表示件数

最大通電容量

(A)

サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
許容最大電流:200A
φ55×133×60
10
1個
許容最大電流:400A
φ55×140×66
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,274
( 6,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,953
( 10,948 )
4日目

詳細情報

基本情報

安全性の高い中継接続端子台。
【特長】
・取付バーが垂直に立っているため端子の取付けが簡単。
・通電部を透明カバーで覆っているため接続部の視認性良好。
・間違って手が触れても絶縁カバーで覆っているため安全性に優れる。
【用途】
・高圧電線の中継接続端子台に使用。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧中継端子台 JT-60・JT-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧中継端子台 JT-60・JT-150
JTシリーズ 側板
ショートバー JTシリーズ用
中継用端子台用エンドプレート
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 280シリーズ用
中継用端子台 隣接ジャンパ(絶縁) 281シリーズ用
メーカー篠原電機東洋技研東洋技研ワゴワゴワゴ
通常価格6,274-599849 -23 -138 -138 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング