17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

通常単価(税別)
4,4958,722
税込単価
4,9459,594
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

鋼板製の計器用窓枠。【特長】・軽量で取り付けが容易なため、作業能率が向上。・耐候性、美観に優れ、装着し...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 製品仕様変更がございます。詳細はこちらをご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

鋼板製の計器用窓枠

(左)SN-1520K(中央)SNS-1015A(右)SNS-1010A

(左)SN-1520K(中央)SNS-1015A(右)SNS-1010A

耐候性、美観に優れるため、装着した製品の価値を高める。
窓枠は鋼板製、ステンレス製の2種類あり、用途に合わせて使い分けることが可能。
軽量で取り付けも容易。

取り付け方法 パネルにカット寸法の穴を開け、窓枠本体をはめ込み、押さえ枠を本体スタッドボルトに取り付け、ナットで締め付ける。

取り付け方法
パネルにカット寸法の穴を開け、窓枠本体をはめ込み、押さえ枠を本体スタッドボルトに取り付け、ナットで締め付ける。

 
  1. 1.窓枠 SN型 鋼板製1.2mmアクリル塗装仕上げ(黒色)、SNS型 ステンレス製 1.2mmヘアライン加工
  2. 2.ガラス 6.8mm厚金網入りガラス(品番末尾A)、6.0mm厚強化ガラス(品番末尾K)
  3. 3.パッキング EPDM製
  4. 4.押さえ枠 SN型 鋼板製1.2mmアクリル塗装仕上げ(黒色)、SNS型 ステンレス製 1.2mmヘアライン加工
  5. 5.取り付けボルト SN型 M5スタッドボルト、SNS型 M5スタッドボルト(SUS)
  6. 6.適用パネル 1.6〜3.2mm厚

窓枠サイズ一覧

窓枠の寸法図

窓枠の寸法図

品 番ガラス外径寸法
A×B
ガラス
有効寸法
C×D
パネルカット
寸法
E×F
鋼板製
SN-1010A金網入り116×11685×85105×105
SN-1010K強化116×11685×85105×105
SN-1015A金網入り116×16685×135105×155
SN-1015K強化116×16685×135105×155
SN-1520A金網入り166×232135×200155×220
SN-1520K強化166×232135×200155×220

型番リスト

表示件数

ガラス有効寸法

(mm)

幅×高さ×長さ

(mm)

材質/表面処理

RoHS?最小発注数量
85x85
幅116×高さ116
鋼板製 金網入りガラス
10
1個
85x85
幅116×高さ116
鋼板製 強化ガラス
10
1個
85x135
幅116×高さ166
鋼板製 金網入りガラス
10
1個
85x135
幅116×高さ166
鋼板製 強化ガラス
10
1個
135x200
幅166×高さ232
鋼板製 金網入りガラス
10
1個
135x200
幅166×高さ232
鋼板製 強化ガラス
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,495
( 4,945 )
5日目
5,466
( 6,013 )
5日目
5,660
( 6,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,554
( 7,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,928
( 8,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,722
( 9,594 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鋼板製の計器用窓枠。
【特長】
・軽量で取り付けが容易なため、作業能率が向上。
・耐候性、美観に優れ、装着した製品の価値を高めることが可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 製品仕様変更がございます。詳細はこちらをご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミニウム製はありませんか?
A
以前はありましたが、廃番とさせて頂きました。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55
ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ
アルミ窓枠 AMY型 IP55
アルミ窓枠 AY型 IP55
ゴム窓枠 GMY型 IP55
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格4,495-2,718 -5,316 -25,431 -21,880 -10,568 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

窓枠カテゴリの売れ筋ランキング