17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

溝ゴム

通常単価(税別)
19,43620,603
税込単価
21,38022,663
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種筐体の開口部の保護に使用可能なパッキン。【特長】・RP-MB : 内溝がつけてあるため1.6~3....

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

使用例

使用例

RP-MBの寸法図

RP-MBの寸法図

RP-MB-15の寸法図

RP-MB-15の寸法図

RP-KEの寸法図

RP-KEの寸法図

品番RP-MBRP-MB-15RP-KE
材  質軟質塩化ビニール (黒色)軟質塩化ビニール (黒色)EPDMソリッドゴム (黒色)
適用板厚1.6mm~3.2mm1.6mm~3.2mm0.8mm~2.3mm
硬  度65°65°-
保 持 力--49N(5kgf)/100mm以上
定  尺100m50m25m
使用温度-20℃~60℃-20℃~60℃-20℃~100℃

型番リスト

表示件数

材質

寸法厚み・奥行き

(mm)

幅×高さ×長さ

(mm)

材質/表面処理

特徴

RoHS?最小発注数量
EPDM
8
0.8~2.3
EPDMソリッドゴム (黒色)
長さ:25m
10
1個
PVC
6
1.6~3.2
軟質塩化ビニール (黒色)
長さ:100m
10
1個
PVC
7
1.6~3.2
軟質塩化ビニール (黒色)
長さ:50m
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,603
( 22,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,561
( 22,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,436
( 21,380 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種筐体の開口部の保護に使用可能なパッキン。
【特長】
・RP-MB : 内溝がつけてあるため1.6~3.2mmの板厚まで共通使用が可能。
・RP-MB-15 : 板厚1.6~3.2mmの断面部の保護が可能。
・RP-KE : 内部の芯金により保持力が高く、0.8~2.3mmの板厚まで共通使用が可能。
【用途】
・各種筐体の開口部の保護に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝ゴムのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
切りっぱなし鋼板の保護
5
満足度:5.0
非常に柔らかく小さいrでもきれいにはまり、ぬけづらいと思います。 しかしこの手の材料の名前がまちまちなので検索に苦労しま...もっと読む
2人が参考にしています。
小口の保護
5
満足度:5.0
巻物での購入ですが 多少癖がついていて 使いずらい場合がある 小ロット購入が出来ればよい
1人が参考にしています。
ワーク接触箇所の保護用途
4
満足度:4.0
ワークと接触する金属プレートの保護用途として使用しています。 溝がある為、一度付けると簡単に外れず中には金属が入っている...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q特殊サイズの製作は可能でしょうか?
A
大変申し訳ございません。こちらの製品の特殊サイズの製作は承っておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溝ゴム
ガスケット KS-Gシリーズ
インセットパッキン
SSB-Gシリーズ SSB・SLB用ガスケット
BP11 パッキン EPDM・EPDM発泡体
EXWF・EXWシリーズ用防水ガスケット SGKシリーズ
メーカー篠原電機タカチ電機工業篠原電機タカチ電機工業日東工業タカチ電機工業
通常価格19,436-257 --545 -6,220 -613 -
通常出荷日在庫品1日目2日目お見積り2日目3日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング