エレクトロニクス部品技術窓口
取付けが簡単なファン取付架台。 【特長】 ・従来のような内作加工が不要になり、作業の省力化が図れる。 ...
詳細を確認
商品画像

寸法図
| 品番 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | 耐荷重値 (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB-40 | 45 | 70 | 25 | 45 | 20 | 32 | 37 | 6 | 6 | 30 | 0.5 |
| CFB-90 | 100 | 130 | 50 | 80 | 25 | 82.5 | 90 | 6 | 9 | 70 | 1.0 |
| CFB-120 | 130 | 165 | 65 | 100 | 35 | 104.8 | 116 | 6 | 19 | 90 | 2.0 |
取付けが簡単なファン取付架台。
【特長】
・従来のような内作加工が不要になり、作業の省力化が図れる。
【用途】
・シーケンサ、ヒートシンク、トランス、抵抗等盤内機器を直接冷却する際のファン取付に便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

山洋電気
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.6通常価格(税別):810円~

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~

オムロン
AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード
4.8通常価格(税別):425円~

山洋電気
プラグコード ACファン/□80/□92/□120×25mm厚用
4.5通常価格(税別):1,118円~

オリエンタルモーター
フィンガーガード
4.5通常価格(税別):500円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用
4通常価格(税別):975円~

タカチ電機工業
ファンフィルター HF-Pシリーズ
4通常価格(税別):380円~

山洋電気
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
4.3通常価格(税別):590円~