エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

接地用品 低圧用分岐端子台

通常単価(税別)
5,5683,619
税込単価
6,1253,981
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・低圧分岐端子台として7分岐までの接続ができます(200A用)・耐電圧14kV、沿線距離は20...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BT-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BT-200の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
直付け
部品/完成品
組上完成品
ネジサイズ
M10
定格電流(JIS)(A)
200
RoHS?
10

商品仕様

低圧用分岐端子台 BT-200

低圧用分岐端子台:関連画像

 

寸法図(材質は本体、バー、ボルト、ナット共接地用端子台と同じ)

 

型番リスト

表示件数
型番
BT-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5683,619
( 3,981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧分岐端子台として7分岐までの接続ができます(200A用)
・耐電圧14kV、沿線距離は20mm以上あります

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地用品 低圧用分岐端子台の型番BT-200のページです。 型番BT-200に関する仕様情報を記載しております。
接地用品 低圧用分岐端子台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地用品 低圧用分岐端子台
中継用ワンタッチ端子台 862シリーズ
端子台 ML-20シリーズ(中継用2列型)
端子台 ML-24シリーズ(中継用2列型)
中継ボックス用コーナー端子台 KT8-6P
端子台(BNH形)
メーカー篠原電機ワゴサトーパーツサトーパーツ東洋技研IDEC
通常価格5,5684,675 -1,197 -321 -23,056300
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
結線方式ネジスクリューレスネジネジネジネジ
取付方式直付け直付け直付け直付けその他DINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品
ネジサイズM10M3M4その他M3.5M3.5
定格電流(JIS)(A)200322061521
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト