17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台)【50~100個入り】

通常単価(税別)
37,24977,975
税込単価
40,97485,773
通常出荷日:3日目~9日目

低圧用銅帯の支持に適した絶縁支持台。【特長】・取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締付けて固定するため、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

バー・ホルダーL (低圧用銅帯絶縁電線支持物)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

(L)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

取り付け例 (L)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

寸法図 (L)

 

特長

  • 普通タイプ:L-25
  • 難燃タイプ:L-25-UB
  • 材質:ポリプロピレン製
  • ※ 屋外露出のご使用はできませんので、ご注意ください。

試験結果

  • 沿面せん絡電圧:22kV1分間以上
  • 耐衝撃電圧: 40kV
  • 耐荷重: 0.98kN(100kgf)

バー・ホルダーS (低圧用銅帯絶縁支持台)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

(S)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

取り付け例 (S)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

寸法図 (S)

 

特長

  • 普通タイプ:S
  • 難燃タイプ:S-UB
  • 取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーSを締付けて固定する為、銅帯の厚み・幅が広範囲に使用可。
  • 従来の絶縁材を手加工する手数が省ける。
  • セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けが可能。
  • ※ 屋外露出のご使用はできませんので、ご注意ください。

試験結果

  • 沿面せん絡電圧:22kV1分間以上
  • 耐衝撃電圧: 40kV
  • 耐荷重: 0.98kN(100kgf)

バー・ホルダーX (低圧用銅帯絶縁支持台)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

(X)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

取り付け例(X)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

寸法図 (X)

品番品番(難燃タイプ)ブスバー巾(mm)締付ボルト長さ備 考
X-50X-50-UB50M6-075 2本 
X-75X-75-UB75M6-100(ZX-75) 4本絶縁ボルト使用
X-100X-100-UB100M6-130(ZX-100) 4本
X-125X-125-UB125M6-150(ZX-125) 4本

特長

  • 銅帯の支持に穴を開けずに上下ではさみ込むことにより支持。
  • 20mm幅の溝A面と、直角に11mm幅の溝B面が交叉している為、A面、B面2通りの使用が可能。
  • 10~20mm厚までの銅帯のサポートができ、6mm 2枚の取付けも可能。
  • 銅帯幅50~125mmまでを支持。
  • 75mm以上の銅帯支持の場合、絶縁付ボルトあり(別売)。

試験結果

  • 沿面せん絡電圧:22kV1分間以上
  • 耐衝撃電圧:55kV

バー・ホルダーS-150 (低圧用銅帯絶縁支持台)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

(S-150)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

取り付け例 (S-150)

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台):関連画像

寸法図 (S-150)

 

特長

  • 取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーS-150を締付けて固定する為、銅帯の厚み・幅が広範囲に使用可。
  • 従来の絶縁材を手加工する手数が省ける。
  • セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けが可能。

試験結果

  • 商用周波耐電圧:22kV1分間以上
  • 耐雷インパルス耐電圧:40kV
  • 曲げ荷重破壊値:1.2kN(水平方向)、2.5kN(垂直方向)
  • 引張荷重破壊値:10kN

注意・禁止事項

  • 使用上のご注意:バー・ホルダー本体の取付(固定)支点から離れた箇所に荷重が偏らないようにご留意ください。
  • 破壊荷重値は測定データであり、これを保証するものではありません。
  • 屋外露出のご使用はできませんので、ご注意ください。

型番リスト

表示件数

ネジ仕様

特徴

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
-
バーホルダーL 普通タイプ
100
10
1パック

100個入り

-
バーホルダーL 難燃性
100
10
1パック

100個入り

M10
バーホルダーS-150
50
10
1パック

50個入り

M8
バーホルダーS難燃性
100
10
1パック

100個入り

M6×75
バーホルダーX
50
10
1パック

50個入り

M6×75
バーホルダーX難燃性
50
10
1パック

50個入り

M6×100
バーホルダーX
50
10
1パック

50個入り

M6×100
バーホルダーX難燃性
50
10
1パック

50個入り

M6×130
バーホルダーX
50
10
1パック

50個入り

M6×130
バーホルダーX難燃性
50
10
1パック

50個入り

M6×150
バーホルダーX
50
10
1パック

50個入り

M6×150
バーホルダーX難燃性
50
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,249
( 40,974 )
3日目
64,405
( 70,846 )
3日目
54,667
( 60,134 )
9日目
70,310
( 77,341 )
3日目
44,754
( 49,229 )
4日目
48,933
( 53,826 )
4日目
58,857
( 64,743 )
4日目
59,679
( 65,647 )
4日目
63,608
( 69,969 )
4日目
77,975
( 85,773 )
4日目
75,940
( 83,534 )
4日目
77,975
( 85,773 )
4日目

詳細情報

基本情報

低圧用銅帯の支持に適した絶縁支持台。
【特長】
・取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締付けて固定するため、広範囲の厚み・幅の銅帯に使用可能。(L-25・L-25-UB・S・S-UB・S-150 )
・底が平面となっいるため、安定性があり、強度的にも優れる。(L-25・L-25-UB)
・従来の絶縁材を手加工する手間が省ける。(L-25・L-25-UB・S・S-UB・S-150 )
・セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けが可能。(S・S-UB・S-150 )
・銅帯の支持に穴を開けずに上下ではさみ込むことにより支持できます。(X-50・X-50-UB・X-75・X-75-UB・X-100・X-100-UB・X-125・X-125-UB)
【用途】
・低圧用銅帯の支持に便利。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バー・ホルダー(低圧用銅帯絶縁支持台)
分岐母線支持台(低圧用)
三段式支持台(低圧用)
P.P.ホルダー(低圧機内絶縁電線支持物)
二段式支持台(低圧機内導体絶縁支持台) RBS-45
絶縁支持物 E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格37,249-250 -1,047 -5,403 -9,5444,376 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目4日目
材質/表面処理ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁支持台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト